|
|
|
A9MEM1580
PowerTag Energy F160 3P/3PN fogyasztásmérő
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
PowerLogic
|
Termék neve
|
PowerTag F160
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energiaszenzor
|
Poles
|
3P
3P+N
|
Maximum current [Imax]
|
160 A
|
[Ib] Basic current
|
25 A
|
Starting current
|
100 mA
|
Saturation current
|
320 A
|
Termék specifikus alkalmazás
|
Energiamenedzsment
Túlterhelés riasztás
Power factor
Terhelésfelügyelet
Áramkörfelügyelet
|
Jelösszesítő kompatibilitás
|
Acti9 PowerTag Link C
Acti9 PowerTag Link
Acti9 PowerTag Link HD
Harmony Hub
EcoStruxure Panel Server Universal
EcoStruxure Panel Server Advanced
PrismaSet Active
|
Tartománykompatibilitás
|
Acti 9 Acti9 C120
Acti 9 Acti9 NG125
Compact Compact NSXm
TeSys TeSys GV4
Compact Compact INSE
Acti 9 Acti9 iSW
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti9 iID
PowerPact PowerPact H
|
Mérés típusa
|
Hatásos és meddő teljesítmény
Látszólagos teljesítmény
Hatásos energia
Látszólagos teljesítmény
Áram
Feszültség
Energiamérő
Internal temperature
Frekvencia
|
Pontossági osztály
|
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 61557-12
2-es osztály látszólagos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 61557-12
2-es osztály látszólagos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
1. osztály áram megfelel IEC 61557-12
0,5 osztály feszültség megfelel IEC 61557-12
1. osztály energiamérő megfelel IEC 61557-12
0,5 osztály frekvencia megfelel IEC 61557-12
|
Mérési típus
|
Active energy E -a- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kWh -terhelés kapcsolásig
Active energy E -a- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kWh -áram alatti alkatrészeket tartó részek
Active energy E -a- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kWh -3 pólus sorbakötve
Active energy E -a- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kWh -3-phase partial
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kVARh -terhelés kapcsolásig
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kVARh -áram alatti alkatrészeket tartó részek
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kVARh -3 pólus sorbakötve
Reactive energy E -rA- IN/OUT 0...281 x 10exp(9) kVARh -3-phase partial
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh -terhelés kapcsolásig
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh -áram alatti alkatrészeket tartó részek
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh -3 pólus sorbakötve
Apparent energy E -apA- 0...281 x 10exp(9) kVAh -3-phase partial
P, P1, P2, P3 hatásos teljesítmény
Q, Q1, Q2, Q3 meddő teljesítmény
S, S1, S2, S3 látszólagos teljesítmény
Current I1, I2, I3
Mért nullavezeték áramerősség
Voltage U12, U23, U31
Voltage V1N, V2N, V3N
Frekvencia 45...67 Hz
Teljesítménytényező -pontonként
Teljesítménytényező -összesen és fázisonként
|
Szerelési hely
|
Felül vagy alul
|
Rögzítés
|
Kábelek és Pg csövek
|
Csatlakozótüske
|
27 mm
|
Termék rendeltetési helye
|
Elosztószekrény
|
IP védettségi szint
|
Feszültségveszteség mért árammal feszültségcsökkenés esetén
|
Átvitelt támogató közeg
|
Rádiófrekvencia 2,4…2,4835 GHz megfelel IEEE 802.15.4
|
Maximum kibocsátott teljesítmény
|
10 mW
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Szabadon szerelhető
|
Electrical connection (voltage sensing & power supply)
|
Eltávolítható terminál blokk
|
Kábelkeresztmetszet
|
1 merev kábel 0,2…1,5 mm² nélkül
1 sodrott kábel 0,2…2,5 mm² nélkül
1 sodrott kábel 0,25…1,5 mm² kábelvéggel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
11 mm
|
Max power cable diameter
|
17 mm
|
Supply voltage
|
1000 V AC, +/- 20 %, fázistól fázisig
176...242 V AC, +/- 20 %, fázistól fázisig
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
60 Hz
|
Maximum power consumption
|
3 VA
|
Szabványok
|
IEC 61557-12
IEC 61010-1
ETSI EN 301 487-1
IEC 61010-2-030
IEC 61326-1
ETSI EN 300 328
|
Magasság
|
39 mm
|
Szélesség
|
91 mm
|
Mélység
|
62 mm
|
Nettó súly
|
80 g
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Környezet
Minőségi címkék
|
CE
|
Irányelvek
|
2014/53/EU - rádiófrekvenciás berendezésekről szóló direktíva
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-50…85 °C
|
Túlfeszültségi kategória
|
IV megfelel IEC 61010-1
|
Mérési kategória
|
Category IV megfelel IEC 61010-2-030
|
IP védettségi fok
|
IP20 megfelel MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK05
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % -55 °C megfelel IEC 60721-3-3
|
Rezgési ellenállás
|
3M4 megfelel IEC 60721-3-3
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Industrial electromagnetic environment megfelel IEC 61326-1
Sugárzott elektromágneses kompatibilitás megfelel ETSI EN 301 489-17
Elektromágneses kibocsátás megfelel IEC 62311
|
Environmental characteristics
|
Beltéri használat
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
4,900 cm
|
1. csomag szélessége
|
11,400 cm
|
1.csomag hossza
|
8,400 cm
|
1. csomag súlya
|
135,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
24
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,624 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|