|
|
|
A9MEM2050
Modbus egyfázisú teljesítménymérő 230V 45A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Family
|
Acti 9 iEM2100
|
Készülék rövid neve
|
iEM2050
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energiamérő
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
1P+N
|
Mérés típusa
|
Hatásos és meddő teljesítmény
Hatásos energia
Energiamérő
Áram
Feszültség
Frekvencia
Látszólagos teljesítmény
|
Mérési típus
|
Hatásos, meddő, látszólagos energia (előjeles, négy negyed)
|
Készülék alkalmazás
|
Alszámlázás
Több tarifás
|
Pontossági osztály
|
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
2-es osztály reaktív áramforrás megfelel IEC 62053-24
|
Input type
|
Közvetlen bemenet
|
Maximum current [Imax]
|
45 A
|
Alap áramerősség
|
5 A
|
Rated current
|
45 A
|
Névleges feszültség
|
230 V -15...20 %
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
Frekvencia méréstartomány
|
45…55 Hz
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mintavételi sebesség
|
32 minta/ciklus
|
Mért áram
|
0,25…45 A
|
Kijelző digitek
|
6
|
Legnagyobb mért érték
|
9999.99 kWh
99999.9 kWh
|
Tariff counter
|
Díjszabás (2)
|
Kommunikációs port protokoll
|
Modbus RTU és ASCII -1200...9600 bit/s páros/páratlan vagy egyik sem
|
Kommunikációs port típusa
|
Csavaros kivezetések: RS485
|
Helyi jelzés
|
Piros LED: mérés és aktivitás 0.01, 0.1, 1, 10, 100, 1000, 2000 or 10000 p/kWh
|
Digital inputs
|
0
|
Digital outputs
|
1 impulzus energy monitoring:
|
Impulzus időtartama
|
11.2...32 ms
|
Supply voltage
|
195...253 V AC 50 Hz
|
Teljesítményigény VA-ban
|
10 VA -240 V AC
|
Teljesítményigény W-ben
|
2 W
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV 1.4...2 GHz
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok (fenéklap) 1 8…10 mm² kábel
Betápláló áramkör: alagút típusú terminálok (felső) 1 8…10 mm² kábel
Impulzus kimenet: csavaros csatlakozás (felső) 1 2,5 mm² kábel
Kommunikáció and táp: csavaros csatlakozás (fenéklap) 1 2,5 mm² kábel
|
Meghúzási nyomaték
|
Betápláló áramkör: 0,35 N.m lapos csavarhúzó 2,2 mm
Impulzus kimenet: 0,1 N.m lapos csavarhúzó 1,3 mm
Kommunikáció and táp: 0,1 N.m lapos csavarhúzó 1,3 mm
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Betápláló áramkör: 7,5 mm
Impulzus kimenet: 7 mm
Kommunikáció and táp: 7 mm
|
Szabványok
|
IEC 62053-22
IEC 62053-24
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP52 homloklap: conforming to MSZ EN 60529
IP20 tokozat:
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-30…70 °C
|
Működési magasság
|
< 2000 m
|
Relatív páratartalom
|
0…75 % -55 °C
|
Szín
|
Fehér
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Szélesség
|
17,5 mm
|
Magasság
|
90 mm
|
Mélység
|
63 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
2,000 cm
|
1.csomag hossza
|
10,000 cm
|
1. csomag súlya
|
86,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
10
|
2.csomag magassága
|
7,800 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
2. csomag hossza
|
22,000 cm
|
2. csomag súlya
|
912,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 3. csomagban
|
60
|
3.csomag magassága
|
30,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
6,555 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
|
REACh nyilatkozat
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|