|
|
|
A9MEM3100
Digitális fogyasztásmérő, 3F, 63A
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Range of product
|
Acti 9 iERL
|
Készülék rövid neve
|
iEM3110
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Energiamérő
|
Kiegészítő jellemzők
Pólusok megnevezése
|
1P+N
3P
3P+N
|
Mérés típusa
|
Hatásos teljesítmény
|
Készülék alkalmazás
|
PC alkalmazás
Alszámlázás
|
Pontossági osztály
|
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 62053-22
1. osztály hatásos teljesítmény megfelel IEC 61557-12
B osztály hatásos teljesítmény megfelel EN 50470-3
|
Input type
|
Közvetlen bemenet
|
[In] névleges áramerősség
|
63 A
|
Névleges feszültség
|
100…277 V
173…480 V
|
Hálózati frekvencia
|
60 Hz
50 Hz
|
Technológia típusa
|
Elektronikus
|
Kijelző típusa
|
LCD kijelző
|
Mintavételi sebesség
|
32 minta/ciklus
|
Mért áram
|
0…63 A
|
Legnagyobb mért érték
|
99999999.9 kWh
|
Kommunikációs port protokoll
|
NTP
|
Kommunikációs port típusa
|
-
|
Helyi jelzés
|
Zöld ellenőrzőfény: betáp ON
Sárga villanó világító blokk LED: CF rendszerkártya elérés (DISK)
|
Bemenetek száma
|
0
|
Kimenetek száma
|
0
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros bekötések 16 mm² kábel
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
Szabványok
|
BS EN 61557-12:2021
IEC 61557-12:2021
EN 61558-1:2021
BS EN 61326-1
IEC 61326-1
EN 61326-1
BS EN 62052-11:A1
IEC 62052-31:A1
EN 62052-11:A1
BS EN 62053-21
IEC 62053-22
EN 62053-21
BS EN 62052-31:2015
IEC 62053-21:2015
EN 62052-31:2015
BS EN 61010-1:2010
EN 61010-1:2010
IEC 61010-1:2010
0:2010
BS EN 61010-2-30
IEC 61034
EN 61010-2-30
UL 61010-2-30
ANSI C12.16
|
Termékbizonyítvány
|
CE megfelel IEC 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
CE megfelel EN 61558-1 (rádió)
CE megfelel EN/IEC 61326-2-3 (vészleállító berendezés)
UKR megfelel BS EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
UKR megfelel BS EN 61557-12 (rádió)
UKR megfelel BS EN 61326-1 (vészleállító berendezés)
CULus 508 megfelel 0 (specifikus követelmények (PLC))
CULus 508 megfelel EN 61010-1 (specifikus követelmények (PLC))
EAC (1974)
KZ megfelel NMI M 6-1
KZ
NMX megfelel NMI M 6-1
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP40 homloklap: conforming to MSZ EN 60529
IP20 test: conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -50 °C
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…70 °C - IEC-Ex INE 16.0047X
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Működési magasság
|
< 2000 m
|
Szín
|
Fehér
|
9 mm-es osztások
|
10
|
Szélesség
|
90 mm
|
Magasság
|
95 mm
|
Mélység
|
69 mm
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,5 cm
|
1.csomag hossza
|
10,2 cm
|
1. csomag súlya
|
431 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
30
|
2.csomag magassága
|
30 cm
|
2. csomag szélessége
|
30 cm
|
2. csomag hossza
|
40 cm
|
2. csomag súlya
|
13,42 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P12
|
Egységek száma 3. csomagban
|
240
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
80 cm
|
3. csomag hossza
|
120 cm
|
3. csomag súlya
|
107,864 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|