Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50/60 Hz fázis és nulla között
|
Mágneses kioldási határérték
|
3...5 x In
|
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség
|
6000 A 100 % x Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
|
Korlátozási osztály
|
3 megfelel EN/IEC 60898-1
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
400 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
4 kV megfelel IEC 60947-2
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
2
|
Magasság
|
81 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Mélység
|
78 mm
|
Nettó súly
|
115 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
20000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatoló eszköz
|
Csatlakozások - terminálok
|
Alagút típusú terminálok terhelésoldali0,33…10 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok terhelésoldali0,75…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok felfelé0,33…10 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok felfelé0,75…16 mm² merev
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
13 mm
|
Meghúzási nyomaték
|
2 N.m
|
Szivárgóáram-védelem
|
Különálló blokk
|