Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9N18381 |
Schneider-Electric
 
A9N18381 picture- web-product-data-sheet
A9N18381
ACTI9 C120N kismegszakító, 1P, D, 125A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 C120
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve C120NA-DC
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 1P
Védett pólusok száma 1
Névleges áramerősség 125 A -30 °C
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe G
Megszakítási kapacitás 3 kA Icu -380...415 V AC 50/60 Hz IT megfelel EN/IEC 60947-3
20 kA Icu -130 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -12 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
15 kA Icu -125 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -<= 144 V DC megfelel EN/IEC 60947-3
10 kA Icu -220...240 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
20 kA Icu -12 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
10000 A Icn -230...415 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Szabványok EN/IEC 60947-3
EN/IEC 60898-1
Terméktanúsítványok EAC
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
125 V DC
<= 144 V DC
12 V DC
220...240 V AC 50/60 Hz
230...415 V AC 50/60 Hz
130 V AC 50/60 Hz
12 V AC 50/60 Hz
Mágneses kioldási korlát 10...14 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 15 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 130 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 125 V DC
2,25 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 380...415 V AC 50/60 Hz
15 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 12 V DC
10 kA 100 % megfelel EN/IEC 60947-3 - <= 144 V DC
7,5 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 220...240 V AC 50/60 Hz
15 kA 75 % megfelel EN/IEC 60947-3 - 12 V AC 50/60 Hz
7500 A 75 % megfelel EN/IEC 60898-1 - 230...415 V AC 50/60 Hz
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 60947-3
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN/IEC 60947-3
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Igen
9 mm-es osztások 3
Magasság 81 mm
Mélység 73 mm
Szélesség 27 mm
Nettó súly 0,205 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 5000 ciklus megfelel IEC 60947-2
Csatlakozás típusa Alagút típusú terminálok1…50 mm² merev
Alagút típusú terminálok1,5…35 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 15 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 2,500 cm
1. csomag szélessége 7,500 cm
1.csomag hossza 9,000 cm
1. csomag súlya 193,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa BB1
Egységek száma 2. csomagban 12
2.csomag magassága 8,500 cm
2. csomag szélessége 9,500 cm
2. csomag hossza 33,000 cm
2. csomag súlya 2,378 kg
3. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 3. csomagban 72
3.csomag magassága 30,000 cm
3. csomag szélessége 30,000 cm
3. csomag hossza 40,000 cm
3. csomag súlya 14,695 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám F3fcbd4f-b3e8-41f9-b910-8853888889fe
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
WEEE A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
Visszaváltás No
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 24
Garancia
Garancia 18 months