Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9N21580 |
Schneider-Electric
 
A9N21580 picture- web-product-data-sheet
A9N21580
ACTI9 iDPNN kismegszakító, 3P, C, 32A
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Clario
Termékcsalád Clario
Termék neve IDPN
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve iDPN N
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok száma 3
Névleges áramerősség 32 A
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 6000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Alkalmasság leválasztásra Igen
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz fázisok között
Mágneses kioldási határérték 5...10 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 6000 A 100 % x Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 6
Magasság 81 mm
Szélesség 54 mm
Mélység 78 mm
Nettó súly 310 g
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 10000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Alagút típusú terminálok terhelésoldali0,33…10 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok terhelésoldali0,75…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok felfelé0,33…10 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok felfelé0,75…16 mm² merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Meghúzási nyomaték 2 N.m
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
Szabványok EN/IEC 60898-1
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 5,5 cm
1.csomag hossza 9,5 cm
1. csomag súlya 331 g
Kínálat fenntarthatósága
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes termék
Garancia
Garancia 18 months