Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9N21727 |
Schneider-Electric
A9N21727 picture- web-product-data-sheet
A9N21727
ACTI9 iDPNN kismegszakító, 3P, C, 13A
Schneider Electric
T0DAY
DEC. 25, 2024
 
 
 
End of Commercialization
DEC. 06, 2021
End of Standard Services
JAN. 02, 2022
Fő jellemzők
Termékválaszték Clario
Termékcsalád Clario
Termék neve IDPN
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve iDPN N
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 3P
Védett pólusok száma 3
Névleges áramerősség 13 A
Hálózat típusa AC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 6000 A Icn -400 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Alkalmasság leválasztásra Igen
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 400 V AC 50/60 Hz fázisok között
Mágneses kioldási határérték 5...10 x In
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 6000 A 100 % x Icn -230 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 60898-1
Korlátozási osztály 3 megfelel EN/IEC 60898-1
[Ui] névleges szigetelési feszültség 440 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 4 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 6
Magasság 81 mm
Szélesség 54 mm
Mélység 78 mm
Nettó súly 310 g
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 20000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Alagút típusú terminálok terhelésoldali0,33…10 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok terhelésoldali0,75…16 mm² merev
Alagút típusú terminálok felfelé0,33…10 mm² rugalmas
Alagút típusú terminálok felfelé0,75…16 mm² merev
Vezeték csupaszítási hossz 13 mm
Meghúzási nyomaték 2 N.m
Szivárgóáram-védelem Különálló blokk
Környezet
Szabványok EN/IEC 60898-1
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-1
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-1
Relatív páratartalom 95 % -55 °C
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,5 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 9 cm
1. csomag súlya 309,25 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő