Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9N61517 |
Schneider-Electric
 
A9N61517 picture- web-product-data-sheet
A9N61517
ACTI9 C60H-DC kismegszakító, 1P, C, 40A, 250VDC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti 9 C60NA-DC
Termék vagy alkatrész típusa Kismegszakító
Készülék rövid neve C60H RCBO
Készülék alkalmazás Elosztás
Pólusok megnevezése 1P
Védett pólusok száma 1
Névleges áramerősség 40 A -25 °C
Hálózat típusa DC
Kioldóegység technológia Termikus-mágneses
Görbe C
Megszakítási kapacitás 10 kA Icu -230...240 V DC megfelel EN 60947-3
10 kA Icu -230...240 V DC megfelel IEC 60947-2
6 kA Icu -250 V DC megfelel EN 60947-3
6 kA Icu -250 V DC megfelel IEC 60947-2
20 kA Icu -1150 V DC megfelel EN 60947-3
20 kA Icu -1150 V DC megfelel IEC 60947-2
Felhasználási kategória AC megfelel EN 60947-3
AC megfelel IEC 60947-2
Alkalmasság leválasztásra Igen megfelel IEC 60947-2
Igen megfelel EN 60947-3
Szabványok EN 60947-3
IEC 60947-2
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Ue névleges üzemi feszültség 250 V DC
Ics névleges üzemi zárlati megszakítóképesség 15 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 1150 V DC
15 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 1150 V DC
4,5 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 250 V DC
4,5 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 250 V DC
7,5 kA 75 % megfelel EN 60947-3 - 230...240 V DC
7,5 kA 75 % megfelel IEC 60947-2 - 230...240 V DC
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V DC megfelel IEC 60947-2
500 V DC megfelel EN 60947-3
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel EN 60947-3
6 kV megfelel IEC 60947-2
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Helyi jelzés ON/OFF jelzés
Szerelési mód Rögzített, 2 TL között
Rögzítés 35 mm szimmetrikus DIN sín
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Felső vagy alsó: szabvány
9 mm-es osztások 2
Nettó súly 0,128 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam 3000 ciklus L/R = 2 ms
Lakatolási lehetőség Zárható
Reteszelési opciók leírása O helyzetben
Meghúzási nyomaték Betápláló áramkör: 2,5 N.m felső vagy alsó
Szivárgóáram-védelem Nincs
Környezet
Szennyezettségi fok 3 megfelel EN 60947-3
3 megfelel IEC 60947-2
Túlfeszültség kategória IV
Tropikalizáció 2 megfelel IEC 60068-2-1
Működési magasság 2000 m
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…70 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,0 cm
1. csomag szélessége 1,8 cm
1.csomag hossza 8,5 cm
1. csomag súlya 122,0 g
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám A5974528-db7a-4dab-baff-e3d40953a6f2
BVB
print Elfogadva
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 24
Garancia
Garancia 18 months