Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9R21463 |
Schneider-Electric
 
A9R21463 picture- web-product-data-sheet
A9R21463
ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, A osztály, 4P, 63A, 30mA, monokonnekt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iID
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve iID
Pólusok megnevezése 4P
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 63 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály A típusú
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
Névleges szakító- és teherbíró képesség Idm 1500 A
Im 1500 A
Névleges feltételes rövidzárlati áram 10 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Impulzus áram 250 A
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 8
Magasság 91 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 73,5 mm
Nettó súly 0,37 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam AC-1: 15000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…35 mm² merev
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…25 mm² rugalmas
Rácsúsztatható kapcsok felső vagy alsó1…25 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m felső vagy alsó
Környezet
Szabványok MSZ EN 61008-1
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel MSZ EN 61008-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 7,5 cm
1. csomag szélessége 8,2 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 401,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 27
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 11,314 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Igen
SCIP szám B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 61
Garancia
Garancia 18 months