Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9V51463 |
Schneider-Electric
 
A9V51463 picture- web-product-data-sheet
A9V51463
ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 4P, 63A, 30mA, monokonnekt
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 Vigi iC60
Termék vagy alkatrész típusa Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék rövid neve Vigi iC65
Pólusok megnevezése 4P
Névleges áramerősség 63 A
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Earth leakage protection type A típusú
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 400...440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-1
400...440 V AC 50/60 Hz megfelel EN/IEC 61009-2-1
Szabványok EN/IEC 61009-1
EN/IEC 61009-2-1
9 mm-es osztások 7
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60
Termék kompatibilitása Egyes csatlakozó
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz Csavarokkal
Fésűs gyűjtősín és elosztóblokk kompatibilitás Fenéklap: igen
Magasság 91 mm
Szélesség 135 mm
Mélység 73,5 mm
Nettó súly 0,245 kg
Csatlakozások - terminálok Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1…35 mm² merev kábelvég nélkül
Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1…25 mm² rugalmas kábelvég nélkül
Alagút típusú terminálok terhelésoldali esetén 1 kábel 1…25 mm² rugalmas kábelvéggel
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for fenéklap connection
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m fenéklap
Környezet
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel IEC 61009-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,6 cm
1. csomag szélessége 11,5 cm
1.csomag hossza 14,2 cm
1. csomag súlya 283,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 15
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 4,745 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Igen
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám B078722f-7853-4e1e-a05b-29638f57b0ab
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 8
Garancia
Garancia 18 months