Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9W26263 |
Schneider-Electric
 
A9W26263 picture- web-product-data-sheet
A9W26263
ACTI9 Vigi iC60 áram-védőkioldó, A osztály, 2P, 63A, 500mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 Vigi iC60
Termék vagy alkatrész típusa Kiegészítő áram-védőeszközök
Készülék rövid neve Vigi iC65
Pólusok megnevezése 2P
Névleges áramerősség 63 A
Földszivárgás érzékenység 500 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Earth leakage protection type A típusú
Hálózat típusa AC
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 230/415 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 61009-1
Szabványok IEC 61009-1
EN 61009-1
9 mm-es osztások 4
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben Kimenő
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz megfelel IEC 60947-2
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV megfelel IEC 60947-2
Termékcsalád kompatibilitása Acti 9 Acti9 iC60
Termék kompatibilitása Kettős bekötés
Helyi jelzés Szétkapcsolásjelző
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
Elektromos csatlakozás megszakítóhoz Csavarokkal
Magasság 91 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 74 mm
Nettó súly 0,165 kg
Csatlakozások - terminálok Alagút típusú terminálok terhelésoldali1…35 mm² merev
Alagút típusú terminálok terhelésoldali1…25 mm² rugalmas
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m
Környezet
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-2
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 250 A megfelel IEC 61009-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,700 cm
1. csomag szélessége 7,800 cm
1.csomag hossza 11,500 cm
1. csomag súlya 170,000 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 27
2.csomag magassága 30,000 cm
2. csomag szélessége 30,000 cm
2. csomag hossza 40,000 cm
2. csomag súlya 5,083 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 71855c1e-69ad-4100-93ab-1a7795ea517c
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 62
Garancia
Garancia 18 months