|
|
|
A9XMWD100
ACTI9 PowerTag Link HD, jel összesítő-továbbító
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti9
|
Termék neve
|
Acti9 PowerTag Link HD
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Intelligens kommunikációs modul
|
Készülék rövid neve
|
PowerTag Link HD
|
Application type
|
Alap energia mérés E
Bejövők
Terhelésszabályozás
|
Number max of connected devices
|
Up to 100 wireless devices
|
Maximális betáp áram
|
2 A
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
110...240 V AC +/- 15 %
|
Termékkompatibilitás
|
Vezeték nélküli energia szenzor
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Ethernet Modbus TCP/IP server
Web szerver
|
Webszerver
|
Beágyazott weboldal
BMS vezérlő kompatibilis
|
Átvitelt támogató közeg
|
Rádiófrekvencia 2,4…2,4835 GHz PowerTag 100
|
Webszolgáltatások
|
Felhasználó által megadott weblapok (rendelkezésre áll 8 MB)
|
Kiegészítő jellemzők
Alkalmazás specifikus I / O
|
Impulzusszámláló
|
Fogyasztás [VA]
|
5 VA
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Visszaállítás
|
Gyári beállítások visszaállítása mellett előlap
|
Helyi jelzés
|
Programozható: 1 LED (zöld/piros)
Ethernet TCP/IP port hiba (ERR): 1 LED (zöld/piros)
|
Szerelési helyzet
|
Vízszintes/függőleges on DIN rail
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csatlakozás helye
|
Felfelé
|
Túlfeszültség kategória
|
III
|
9 mm-es fogak
|
6 hasznos
|
Magasság
|
85 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Mélység
|
67,5 mm
|
Nettó súly
|
133 g
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 PowerTag Vezeték nélküli energiaérzékelő
|
Üzembe helyezési felület
|
1000BASE-T
ECOREACH
|
Kompatibilitási kód
|
Acti9 PowerTag Link HD
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
93 % -40 °C
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,200 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,800 cm
|
1.csomag hossza
|
11,300 cm
|
1. csomag súlya
|
187,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
36
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,880 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|