|
|
|
A9XMWRD
PowerTag Link kijelző
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti9
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Kijelző kábel
|
Készülék alkalmazás
|
HVAC
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 Acti9 PowerTag Link Intelligens kommunikációs modul
|
Kijelző típusa
|
LCD
|
Kiegészítő jellemzők
Kijelző színe
|
Színes
|
Kijelző felbontása
|
320 x 240 pixels QVGA
|
Kijelző mérete
|
2 inch
|
Megjelenített információ
|
Áramerősség
Feszültség
Hatásos teljesítmény
Teljesítmény tényező
Energiafogyasztás
Alarms
|
Vezérlés típusa
|
4 x nyomógomb
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
110...277 V AC
24 V DC
|
Teljesítmény W-ban
|
2,7 W
|
Csatlakozó típusa
|
Sorkapocs blokk
|
Tartozékok
|
Tápegység
|
Szerelési mód
|
Sín
Süllyesztett szerelés
|
Szerelési támogatás
|
DIN sín
Előlap
|
Szélesség
|
72 mm
|
Magasság
|
95 mm
|
Beágyazási mélység
|
49,5 mm
|
Kiálló mélység
|
18,5 mm
|
Nettó súly
|
137 g
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP41 megfelel MSZ EN 60529 (on flush mounting)
|
Relatív páratartalom
|
5…95 % -45 °C
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Szabványok
|
EN 61326-1
EN 300-328
EN 301-489-1
EN 301-489-17
|
Terméktanúsítványok
|
CE
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,000 cm
|
1.csomag hossza
|
11,000 cm
|
1. csomag súlya
|
224,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
6,445 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
216
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
59,560 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|