|
|
|
A9XMZA08
ACTI9 SmartLink SI B, jel összesítő-továbbító
|
|
|
Fő jellemzők
Range of product
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti 9 Smartlink
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Intelligens kommunikációs modul
|
Készülék rövid neve
|
Smartlink SI D
|
Application type
|
Alap energia mérés E
Bejövők
Terhelésszabályozás
Terheléscsökkentés
Megszakító állapotfigyelés
|
Number max of connected devices
|
Up to 7 wired devices
Up to 20 wireless devices
|
Csatornák csoportja
|
1 csoport 7 digitális csatornán
1 csoport 1 analóg csatornán
|
Maximális betáp áram
|
1,5 A
|
[Us] névleges betáplálási feszültség
|
24 V DC +/- 20 %
|
Termékkompatibilitás
|
Analóg bemenet
Digitális bemenet és kimenet
Impulzus kimeneti mérő
Vezeték nélküli energia szenzor
|
Kommunikációs szolgáltatás
|
Ethernet Modbus TCP/IP server
Web szerver
|
Webszerver
|
BMS vezérlő kompatibilis
Beágyazott weboldal
|
Átvitelt támogató közeg
|
Rádiófrekvencia 2,4…2,4835 GHz PowerTag 20
|
Webszolgáltatások
|
Felhasználó által megadott weblapok (rendelkezésre áll 8 MB)
|
Kiegészítő jellemzők
Alkalmazás specifikus I / O
|
Impulzus átalakító
Impulzusszámláló
|
Védelem típusa
|
Rövidzárlat elleni védelem esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
Rövidre zárt kimenőjelek ellen esetén segédjelző sorkapocs
Rövidre zárt kimenőjelek ellen esetén bemenet
Túlfeszültség -33 V DC esetén digitális kimenet
|
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
10 ms
|
Visszaállítás
|
Gyári beállítások visszaállítása mellett előlap
|
Bemenet/kimenet típusa
|
2 bemenet analóg csatornánként
2 bemenet + 1 kimenet digitális csatornánként
|
Bemenet típusa
|
Jelenlegi esetén analaóg bemenetek és a kimenetek, 4...20 mA
Feszültség esetén analaóg bemenetek és a kimenetek, 0...10 V DC
Áramcsökkenés esetén Digitális bemenet / kimenet, 24 V DC +/- 20 % -2,5 mA
|
Maximális állandó áram
|
0,005 A esetén Digitális bemenet / kimenet
|
Abszolút pontossági hiba
|
+/- 1% teljes skála esetén analaóg bemenetek és a kimenetek 12 bit
|
Elektromágneses szűrési idő
|
2 ms for Digitális bemenet / kimenet a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba
2 ms for analaóg bemenetek és a kimenetek a bemeneten 0 állapotból 1 állapotba
|
Kimeneti típus
|
Logikai áramforrás: 24 V - DC - 100 mA
|
Feszültségledobás
|
<1 V kimenet 1 állapotában digitális kimenet
|
Bekapcsolási túláram
|
0,5 A esetén digitális kimenet
3 A esetén betáplálás
|
Helyi jelzés
|
Kommunikáció (CH0): 1 LED (sárga)
Beérkezett frame-ek száma: 1 LED (zöld/piros)
Kommunikációs modul állapota: 1 LED (Zöld és sárga)
Állapot: 1 LED (zöld/piros)
|
Szerelési helyzet
|
Vízszintes és függőleges on DIN rail
|
Szín
|
Fehér (RAL 9003)
|
Csatlakozás helye
|
Elülső
|
Csatlakozás típusa
|
Rugós-szorítós kapcsok qty: 7 for digitális kimenet, külön rendelt
Dugattyú kapocs qty: 1 for Ethernet hálózat, külön rendelt
Körmös csatlakozás qty: 1 for Tápfeszültség áramkör
Körmös csatlakozás qty: 1 for Kommunikációs busz
Körmös csatlakozás qty: 1 for analaóg bemenetek és a kimenetek
|
Rögzítőcsatlakozás kapacitása
|
2 x 0,5...1,5 mm² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, rugalmas kábelvéggel esetén Kommunikációs busz
2 x 0,5...1,5 mm² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, rugalmas kábelvég nélkül esetén Kommunikációs busz
2 x 0,5...1,5 mm² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, merev kábelvéggel esetén Kommunikációs busz
2 x 0,5...1,5 mm² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, merev kábelvég nélkül esetén Kommunikációs busz
2 x 0,25...2 x 1 mm² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, merev kábelvéggel esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
2 x 0,25...2 x 1 mm² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, merev kábelvég nélkül esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
2 x 0,25...2 x 1 mm² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, rugalmas kábelvéggel esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
2 x 0,25...2 x 1 mm² esetén Sodrott árnyékolt pár kábel, rugalmas kábelvég nélkül esetén analaóg bemenetek és a kimenetek
1 x 0,5...1 x 2,5 mm², rugalmas kábelvéggel esetén Irányítás
1 x 0,5...1 x 2,5 mm², rugalmas kábelvég nélkül esetén Irányítás
1 x 0,5...1 x 2,5 mm², merev kábelvéggel esetén Irányítás
1 x 0,5...1 x 2,5 mm², merev kábelvég nélkül esetén Irányítás
2 x 0,2...2 x 1 mm², rugalmas kábelvéggel esetén Tápfeszültség áramkör
2 x 0,2...2 x 1 mm², rugalmas kábelvég nélkül esetén Tápfeszültség áramkör
2 x 0,2...2 x 1 mm², merev kábelvéggel esetén Tápfeszültség áramkör
2 x 0,2...2 x 1 mm², merev kábelvég nélkül esetén Tápfeszültség áramkör
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
Irányítás: 10 mm
Tápfeszültség áramkör: 7 mm
Analaóg bemenetek és a kimenetek: 7 mm
Kommunikációs busz: 7 mm
|
Kommunikációs hálózat típusa
|
RS485 Modbus RTU és ASCII master SUB-D 9 9.6 ... 19.2 kbauds
Ethernet 1000BASE-T Modbus TCP/IP, Modbus szerver RJ45 10/100 Mbit/s
|
9 mm-es fogak
|
0 hasznos
|
Magasság
|
22,5 mm
|
Szélesség
|
359 mm
|
Mélység
|
42 mm
|
Nettó súly
|
180 g
|
Tartozékok
|
1 darab connector
1 darab bus connector
1 darab power supply connector
2 darabos készlet locking clips
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Acti 9 iTL+ kiegészítő
Multi9 C60
Linergy Linergy LGY
Acti 9 iOF+SD 24
Acti 9 iACTc
Acti 9 iATL4
Powerlogic Impulzus kimeneti mérő
Powerlogic Modbus Plus kommunikációs adapter
Acti 9 PowerTag Vezeték nélküli energiaérzékelő
Acti 9 RCA iC60
Acti 9 Acti 9 iCT+ kiegészítő
Acti 9 Acti9 iC60
Acti 9 Acti9 iID
Acti 9 Acti9 iSW-NA
Acti 9 Acti 9 iDPN Vigi
Acti 9 Acti9 C40
Acti 9 Acti9 DT40
Acti 9 Acti9 DT60
Acti 9 Acti9 I-NA
Acti 9 Acti 9 iTL
Acti 9 Acti 9 iDPN
Acti 9 Acti 9 Reflex iC60 Ti24 csatlakozó
|
Üzembe helyezési felület
|
ECOREACH
1000BASE-T
|
Kompatibilitási kód
|
Acti 9 Smartlink IP
|
Környezet
IP védettségi szint
|
IP20
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása (riasztás), 8 kV légrés, 4 kV érintkező, conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Sugárzott elektromágneses mezők ellenállása (érintkező kisülés), 4 kV, conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Személyek és anyagok biztonsága (80 MHz...1 GHz), 10 V/m, 80 MHz...1 GHz, conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Betáplálás: elektrosztatikus kisüléssel szembeni ellenállóképesség (5...100 kHz), 2 kV, 5/100 kHz, conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Bemeneti / kimeneti áramkör: elektrosztatikus kisüléssel szembeni ellenállóképesség, 1 kV, conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Kommunikációs busz: elektrosztatikus kisüléssel szembeni ellenállóképesség, 1 kV, conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Vezetett kibocsátás (0,15...8 MHz), 10 Vrms, conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Mikroszakadásokkal és feszültségeséssel szembeni védettség, 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s), conforming to IEC 61000-5-1
Sugárzott emisszió (30...1000 MHz), class A, conforming to IEC 61131-3
Végvezetett HF zavarok (0,15...80 MHz), class A, conforming to IEC 61131-2 : 2003
|
Környezeti jellemző
|
Korrozív 4 megfelel IEC 60721-3-3
Sós köd 3 megfelel IEC 60068-2-56
|
Rezgési ellenállás
|
1 gn egyenletes gyorsulás, amplitúdó = 3.5 mm (f = 5…300 Hz)10 ciklus működés közben megfelel IEC 60068-2-6
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Tűzellenállási képesség
|
Egyéb alkatrészek: 650 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-12
Ellenőrző terminálon: 960 °C ( 30 s ) megfelel IEC 60695-2-12
|
Tropikalizáció
|
2
|
Relatív páratartalom
|
93 % -40 °C
|
Üzemi magasság
|
0...2000 m
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,400 cm
|
1. csomag szélessége
|
6,300 cm
|
1.csomag hossza
|
36,700 cm
|
1. csomag súlya
|
304,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
32
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
10,215 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|