Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

A9Z31480 |
Schneider-Electric
 
A9Z31480 picture- web-product-data-sheet
A9Z31480
ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, SI osztály, 4P, 80A, 30mA
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Acti 9
Termék neve Acti9 iID
Termék vagy alkatrész típusa Áramvédős kismegszakító (RCCB)
Készülék rövid neve iID
Pólusok megnevezése 4P
Nulla helyzete Bal
Névleges áramerősség 80 A
Hálózat típusa AC
Földszivárgás érzékenység 30 mA
Földzárlatvédelmi időkésleltetés Pillanatnyi
Földzárlatvédelmi osztály A-SI típus
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
[Ue] névleges üzemi feszültség 380...415 V AC 50/60 Hz
Szivárgóáram kioldási technológia Feszültségfüggetlen
Névleges szakító- és teherbíró képesség Idm 1500 A
Im 1500 A
Névleges feltételes rövidzárlati áram 10 kA
[Ui] névleges szigetelési feszültség 500 V AC 50/60 Hz
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság 6 kV
Érintkező helyzetjelző Igen
Vezérlő típusa Kapcsoló
Szerelési mód Klipszes
Rögzítés DIN sín
9 mm-es osztások 8
Magasság 91 mm
Szélesség 72 mm
Mélység 73 mm
Nettó súly 0,37 kg
Szín Fehér
Mechanikai tartósság 20000 ciklus
Elektromos élettartam AC-1: 10000 ciklus
Reteszelési opciók leírása Lakatoló eszköz
Csatlakozások - terminálok Kettős csatlakozó elülső1…35 mm² merev
Kettős csatlakozó elülső1…25 mm² rugalmas
Kettős csatlakozó elülső1…25 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Kettős csatlakozó hátsó1…25 mm² merev
Kettős csatlakozó hátsó1…16 mm² rugalmas
Kettős csatlakozó hátsó1…16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Vezeték csupaszítási hossz 14 mm for felső vagy alsó connection
Meghúzási nyomaték 3,5 N.m felső vagy alsó
Környezet
Szabványok MSZ EN 61008-1
EN/IEC 61008-2-1
IP védettségi szint IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
Szennyezettségi fok 3
Elektromágneses kompatibilitás 8/20 µs impulzusállóság, 3000 A megfelel MSZ EN 61008-1
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,3 cm
1. csomag szélessége 7,5 cm
1.csomag hossza 10,0 cm
1. csomag súlya 380,0 g
2. csomag- csomagolási egység típusa S03
Egységek száma 2. csomagban 27
2.csomag magassága 30,0 cm
2. csomag szélessége 30,0 cm
2. csomag hossza 40,0 cm
2. csomag súlya 11,719 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 6cb0708f-a1ac-4da2-b46f-e46ba9165efa
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
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
Halogéntartalom-teljesítmény Halogénmentes műanyag alkatrészek termék
Szénlábnyom (kg CO2 eq.) 94
Garancia
Garancia 18 months