|
|
|
A9Z64263
ACTI9 iID áram-védőkapcsoló, B-SI osztály, 2P, 63A, 300mA
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Acti 9
|
Termék neve
|
Acti9 iID
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Áramvédős kismegszakító (RCCB)
|
Készülék rövid neve
|
iID
|
Készülék alkalmazás
|
Photovoltaic
Lift
|
Pólusok megnevezése
|
2P
|
Nulla helyzete
|
Bal
|
[In] névleges áram
|
63 A
|
Hálózat típusa
|
AC
|
Földszivárgás érzékenység
|
300 mA
|
Földzárlatvédelmi időkésleltetés
|
Pillanatnyi
|
Földzárlatvédelmi osztály
|
Type B-SI (Super Immunised)
|
Minőségi címkék
|
VDE
NF
IMQ
KEMA
|
Kiegészítő jellemzők
Készülék helye a rendszerben
|
Kimenő
Delta megszakításban
|
Hálózati frekvencia
|
50 Hz
|
[Ue] névleges üzemi feszültség
|
230 V AC 50 Hz
|
Szivárgóáram kioldási technológia
|
Feszültségfüggetlen
|
Névleges szakító- és teherbíró képesség
|
Idm 1500 A
Im 1500 A
|
Névleges feltételes rövidzárlati áram
|
10 kA
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V
|
[Uimp] névleges lökő-feszültség állóság
|
6 kV
|
Érintkező helyzetjelző
|
Igen
|
Vezérlő típusa
|
Kapcsoló
|
Helyi jelzés
|
ON/OFF jelzés
Feszültségek jelenléte (OK): LED (zöld)
Szétkapcsolásjelző
|
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
DIN sín
|
9 mm-es osztások
|
8
|
Magasság
|
88 mm
|
Szélesség
|
72 mm
|
Mélység
|
79 mm
|
Nettó súly
|
350 g
|
Szín
|
Fehér
|
Mechanikai tartósság
|
20000 ciklus
|
Elektromos élettartam
|
15000 ciklus
|
Reteszelési opciók leírása
|
Lakatoló eszköz
|
Csatlakozások - terminálok
|
Kettős csatlakozó elülső1…35 mm² merev
Kettős csatlakozó elülső1…25 mm² rugalmas
Kettős csatlakozó elülső1…25 mm² sodrott, érvéghüvellyel
Kettős csatlakozó hátsó1…25 mm² merev
Kettős csatlakozó hátsó1…16 mm² rugalmas
Kettős csatlakozó hátsó1…16 mm² sodrott, érvéghüvellyel
|
Vezeték csupaszítási hossz
|
14 mm for felső vagy alsó connection
|
Meghúzási nyomaték
|
3,5 N.m felső vagy alsó
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 61008-2-1
IEC/EN 62423
EN 61008-1
|
Terméktanúsítványok
|
CCC
|
IP védettségi szint
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
IP40 (moduláris szekrény) conforming to MSZ EN 60529
|
IK védettségi fok
|
IK05
|
Szennyezettségi fok
|
3
|
Túlfeszültségi kategória
|
IV
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
8/20 µs impulzusállóság, 3 kV megfelel MSZ EN 61008-1
|
Működési magasság
|
0...2000 m
|
A környezeti levegő hőmérséklete működés közben
|
-25…60 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…85 °C
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,8 cm
|
1. csomag súlya
|
342,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
27
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
9,7 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
|
|