|
|
|
ABE9CM12C
Modicon ABE9 sorkapocs csatlakozó, csatlakozó nélküli (ABE9xxxxxM) elosztó dobozokhoz, kábel nélkül
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 30, 2024
|
|
|
End of Standard Services JÚN. 30, 2026
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Advantys FTB
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Sorkapocs csatlakozó
|
Termék rendeltetési helye
|
ABE9C1280M
ABE9C1240M
ABE9C1281M
ABE9C1241M
|
Kiegészítő jellemzők
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
5,0 cm
|
1.csomag hossza
|
7,0 cm
|
1. csomag súlya
|
48,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
40
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,233 kg