|
|
|
ABFC20R200
Modicon ABE7 szalagkábel, 20 eres, 20m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Advantys Telefast ABE7
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Csévélt gumikábel
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozókábel
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Mennyiség készletenként
|
1 darab
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
20 m
|
Drót szakasz
|
0,08 mm²
|
Vezetékek össz száma
|
20
|
AWG mérőszám
|
AWG 28...AWG 12
|
Nettó súly
|
1,31 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
8,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,0 cm
|
1.csomag hossza
|
28,0 cm
|
1. csomag súlya
|
1,303 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
7
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,0 cm
|
2. csomag hossza
|
60,0 cm
|
2. csomag súlya
|
10,118 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|