|
|
|
ABFM04S201
cabled connector - 2 m - for 140ACO02000 Modicon Quantum
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 15, 2023
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Kábelezett csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modicon Quantum PLC
|
Csatornák száma
|
4
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
140ACO02000
|
Kábelhossz
|
2 m
|
A jel típusa
|
Analóg kimenet
|
Elektromos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE)
|
Csatlakozó típusa
|
SUB-D
|
Utak száma
|
25 pontos
|
Drót szakasz
|
0,22 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 24...AWG 10
|
Nettó súly
|
0,45 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
6,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
24,0 cm
|
1.csomag hossza
|
25,0 cm
|
1. csomag súlya
|
426,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,195 kg