|
|
|
ABFM08S201
cabled connector - 2 m - for 140ACI03000, 140AVI03000 Modicon Quantum
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Kábelezett csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modicon Quantum PLC
|
Csatornák száma
|
8
|
Kiegészítő jellemzők
Termék kompatibilitása
|
140AVI03000
140ACI03000
|
Kábelhossz
|
2 m
|
A jel típusa
|
Analóg bemenet
|
Elektromos csatlakozás
|
1 csatlakozó (XBE)
|
Csatlakozó típusa
|
SUB-D
|
Utak száma
|
25 pontos
|
Drót szakasz
|
0,22 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 24...AWG 10
|
Nettó súly
|
0,6 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
5,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
21,0 cm
|
1.csomag hossza
|
22,0 cm
|
1. csomag súlya
|
477,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
15,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
2,334 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|