|
|
|
ABFM32H301
Csatlakozókábel Modicon Quantum PLCs, 0.5A ki put, 3m
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Quantum automatizált platform
|
Tartozék / különálló alkatrész megnevezése
|
Kábelezett csatlakozó
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Csatlakozó
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Csatlakozó tartozékok
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Modicon Quantum PLC
|
Csatornák száma
|
32
|
Kiegészítő jellemzők
Kábelhossz
|
3 m
|
A jel típusa
|
0.5 A kimenet
|
Elektromos csatlakozás
|
2 végződés színkódolt légszerelt kivezetésekkel
|
Csatlakozó típusa
|
HE10
|
Utak száma
|
20 pontos
|
Drót szakasz
|
0,324 mm²
|
AWG mérőszám
|
AWG 22...AWG 10
|
Csatornaosztás
|
2 x 16
|
Nettó súly
|
1,15 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
7,800 cm
|
1. csomag szélessége
|
28,000 cm
|
1.csomag hossza
|
20,500 cm
|
1. csomag súlya
|
1,223 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S04
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
30,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
40,000 cm
|
2. csomag hossza
|
60,000 cm
|
2. csomag súlya
|
11,036 kg
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|