|
|
|
ABL1A02
Phaseo kiegészítő, ABL1 sínre rögzítő elem, DIN sín
|
|
|
|
|
End of Commercialization MÁJ. 22, 2024
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Phaseo AS-Interface
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Szerelőlemez rögzített része
|
Tartozék / különálló alkatrész típusa
|
Lemez
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítők
|
Termék kompatibilitása
|
ABL1REM24025
ABL1RPM24100
ABL1RPM12083
ABL1REM24042
ABL1RPM24062
ABL1REM24062
ABL1RPM24042
ABL1REM24100
ABL1REM12050
|
Tartozék / különálló alkatrész rendeltetési hely
|
Betáplálás
|
Mennyiség készletenként
|
5 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szerelési mód
|
Klipszes
|
Rögzítés
|
35 x 15 mm szimmetrikus DIN sín
|
Nettó súly
|
0,035 kg
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,991 cm
|
1. csomag szélessége
|
3,8 cm
|
1.csomag hossza
|
5,516 cm
|
1. csomag súlya
|
30,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S03
|
Egységek száma 2. csomagban
|
250
|
2.csomag magassága
|
30,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,0 cm
|
2. csomag hossza
|
40,0 cm
|
2. csomag súlya
|
8,141 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 3. csomagban
|
5
|
3.csomag magassága
|
3,04 cm
|
3. csomag szélessége
|
4,15 cm
|
3. csomag hossza
|
5,83 cm
|
3. csomag súlya
|
151,0 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|