Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ABL1REM24100 |
Schneider-Electric
 
ABL1REM24100 picture- web-product-data-sheet
ABL1REM24100
Phaseo ABL1 Eco tápegység, 1f, 240VAC/24VDC, 240W, 10A, panelre szerelhető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Phaseo Economic
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység blokk
Betáplálás típusa Szabályozott kapcsoló üzemmód
Névleges teljesítmény W-ben 240 W
Bemeneti feszültség 100...120 V AC egyfázisú
200...240 V AC egyfázisú
180...370 V DC
Kimeneti feszültség 24 V DC
Betáplálás kimeneti áram 10 A
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás (f= 9…150 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 : 2003
3,5 mm állandó amplitúdó (f= 5…9 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 : 2003
Teszt neve Vezetett interferencia conforming to EN 61000-4-8 4B szint
Elektrosztatikus kisülés conforming to EN/IEC 61000-4-2 3A szint
Indukált eletromágneses mező conforming to EN/IEC 61000-4-6 3-as szint 3A szint
Sugárzott elektromágneses mező conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint 3A szint
Gyors tranziens conforming to IEC61000-4-4 1-es szint 3A szint
Vezetett/sugárzott kibocsátások conforming to EN 55022/EN 55011/FCC A osztály
Vezetett/sugárzott kibocsátások conforming to EN/IEC 55011
Kibocsátás conforming to EN/IEC 61000-6-4
Elsődleges áramkör üzemszünete conforming to IEC 61000-4-12
Túlfeszültség conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok 170...264 V
85...132 V
Hálózati frekvencia 47...63 Hz
Bekapcsolási túláram 50 A at 115 V AC
100 A at 230 V AC
Cos phi 0,65
Hatásfok 80 %
Teljesítmény disszipáció W-ban 60 W
Áramfelvétel 3 A at 240 V
6 A at 100 V
Bemeneti védelem típusa Integrált biztosíték (nem felcserélhető)
Kimeneti feszültség korlátok 215...240 V
Vonali és terhelésszabályozás +/- 3 %
Tartási idő >= 10 ms at 100 V
>= 40 ms at 240 V
Kimeneti védelem típusa Túlterhelés ellen, protection technology: 1,1...1,5 x In
Túl magas feszültség ellen, protection technology: szétkapcsolás, ha U > 1,25 x Un
Zárlat ellen, protection technology: automatikus reset
Termikus
Csatlakozás típusa For talajcsatlakozás: csavaros nyomólappal, connection capacity: 1 x 50...240 mm² AWG 12...AWG10
For bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, connection capacity: 2 x 4 mm² + 12 x 2.5 mm² AWG 12...AWG10
For teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, connection capacity: 4 x 6...4 x 25 mm² AWG 12...AWG10
Jelölés CE
Rögzítés Megfordítható felszerelő tartókar
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Működési magasság 2000 m
Kimeneti csatolás Sorozat
Párhuzamos
Túlfeszültség kategória II
Meghibásodások közötti átlagos ido (MTBF) 100000 óra at 40 °C
LED állapota 1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
Nettó súly 0,88 kg
Környezet
Terméktanúsítványok CSA 22-2 No 950
UL 508, 212533 sz. fájl
KCC
EAC
cCSAus
RCM
TÜV-C
Környezeti jellemző EMC conforming to EN 50081-1/2
EMC conforming to EN 50083
EMC conforming to EN 61000-6-3
EMC conforming to EN/IEC 61000-6-3
Biztonság conforming to EN/IEC 60954-1
Biztonság conforming to SELV
IP védettségi fok IP20 conforming to EN/IEC 60950-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…45 °C (nélkül)
45…60 °C (leértékelési faktorral)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…85 °C
Relatív páratartalom 20…90 %
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to VDE 0110
Szennyezettségi fok 2
Dielektromos szilárdság 1500 V bemenet és kimenet között
3000 V I/O és földkapcsok között
500 V fázisok között
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 12 cm
1.csomag hossza 23,5 cm
1. csomag súlya 1,057 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Fe64e454-324e-4d95-961c-5ccceb461cf0
EU RoHS megfelelőség Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
Higanymentes Igen
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
Környezetvédelmi tájékoztató
print A termék környezeti profilja
Körkörösségi profil
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months