Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ABL1RPM24042 |
Schneider-Electric
 
ABL1RPM24042 picture- web-product-data-sheet
ABL1RPM24042
Phaseo ABL1 tápegység, 1f, 240VAC/24VDC, 100W, 4,2A, panelre szerelhető, PFC
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Phaseo Economic
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység blokk
Betáplálás típusa Szabályozott kapcsoló üzemmód
Névleges teljesítmény W-ben 100 W
Bemeneti feszültség 100...240 V AC egyfázisú
120...370 V DC
Kimeneti feszültség 24 V DC
Betáplálás kimeneti áram 4,2 A
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás (f= 9…150 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 : 2003
3,5 mm állandó amplitúdó (f= 5…9 Hz) conforming to EN/IEC 61131-2 : 2003
Teszt neve Vezetett interferencia conforming to EN 61000-4-8 4B szint
Elektrosztatikus kisülés conforming to EN/IEC 61000-4-2 3A szint
Indukált eletromágneses mező conforming to EN/IEC 61000-4-6 3-as szint 3A szint
Sugárzott elektromágneses mező conforming to EN/IEC 61000-4-3 3-as szint 3A szint
Gyors tranziens conforming to IEC61000-4-4 1-es szint 3A szint
Vezetett/sugárzott kibocsátások conforming to EN 55022/EN 55011/FCC A osztály
Vezetett/sugárzott kibocsátások conforming to EN/IEC 55011
Kibocsátás conforming to EN/IEC 61000-6-4
Elsődleges áramkör üzemszünete conforming to IEC 61000-4-12
Túlfeszültség conforming to EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok 85...264 V
Hálózati frekvencia 47...63 Hz
Bekapcsolási túláram 50 A at 115 V AC
100 A at 230 V AC
Cos phi 0,7…0,95
Hatásfok 80 %
Teljesítmény disszipáció W-ban 25 W
Áramfelvétel 0.7 A at 240 V
1.7 A at 100 V
Bemeneti védelem típusa Integrált biztosíték (nem felcserélhető)
Kimeneti feszültség korlátok 215...240 V
Vonali és terhelésszabályozás +/- 3 %
Tartási idő >= 10 ms at 100 V
>= 40 ms at 240 V
Kimeneti védelem típusa Túlterhelés ellen, protection technology: 1,1...1,5 x In
Túl magas feszültség ellen, protection technology: szétkapcsolás, ha U > 1,25 x Un
Zárlat ellen, protection technology: automatikus reset
Termikus
Csatlakozás típusa For talajcsatlakozás: csavaros nyomólappal, connection capacity: 1 x 50...240 mm² AWG 12...AWG10
For bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, connection capacity: 2 x 4 mm² + 12 x 2.5 mm² AWG 12...AWG10
For teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, connection capacity: 4 x 6...4 x 25 mm² AWG 12...AWG10
Jelölés CE
Rögzítés Megfordítható felszerelő tartókar
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
Működési magasság 2000 m
Kimeneti csatolás Párhuzamos
Sorozat
Túlfeszültség kategória II
Meghibásodások közötti átlagos ido (MTBF) 100000 óra at 40 °C
LED állapota 1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
Nettó súly 0,64 kg
Környezet
Terméktanúsítványok TÜV-C
RCM
UL 508, 212533 sz. fájl
cCSAus
CSA 22-2 No 950
KCC
EAC
Környezeti jellemző EMC conforming to EN 50081-1/2
EMC conforming to EN 50083
EMC conforming to EN 61000-6-3
EMC conforming to EN/IEC 61000-6-3
Biztonság conforming to EN/IEC 60954-1
Biztonság conforming to SELV
Alacsony frekvenciájú váltakozó áramok conforming to EN/IEC 61000-3-4
IP védettségi fok IP20 conforming to EN/IEC 60950-1
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez 0…45 °C (nélkül)
45…60 °C (leértékelési faktorral)
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -25…85 °C
Relatív páratartalom 20…90 %
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to VDE 0110
Szennyezettségi fok 2
Dielektromos szilárdság 1500 V bemenet és kimenet között
3000 V I/O és földkapcsok között
500 V fázisok között
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 5,3 cm
1. csomag szélessége 12 cm
1.csomag hossza 23,5 cm
1. csomag súlya 727 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Fe64e454-324e-4d95-961c-5ccceb461cf0
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
print Élettartam végére vonatkozó információ
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months