|
|
|
ABL1RPM24100
Phaseo ABL1 tápegység, 1f, 240VAC/24VDC, 240W, 10A, panelre szerelhető, PFC
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Phaseo Economic
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Betáplálás típusa
|
Szabályozott kapcsoló üzemmód
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
240 W
|
Bemeneti feszültség
|
180...370 V DC
100...240 V AC egyfázisú
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Betáplálás kimeneti áram
|
10 A
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Rezgési ellenállás
|
2 gn egyenletes gyorsulás (f= 9…150 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
3,5 mm állandó amplitúdó (f= 5…9 Hz) megfelel EN/IEC 61131-2 : 2003
|
Teszt neve
|
Vezetett interferencia megfelel EN 61000-4-8 4B szint
Elektrosztatikus kisülés megfelel EN/IEC 61000-4-2 3A szint
Indukált eletromágneses mező megfelel EN/IEC 61000-4-6 3-as szint 3A szint
Sugárzott elektromágneses mező megfelel EN/IEC 61000-4-3 3-as szint 3A szint
Gyors tranziens megfelel IEC61000-4-4 1-es szint 3A szint
Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály
Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN/IEC 55011
Kibocsátás megfelel EN/IEC 61000-6-4
Elsődleges áramkör üzemszünete megfelel IEC 61000-4-12
Túlfeszültség megfelel EN/IEC 61000-4-5 3-as szint
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
85...132 V
170...264 V
|
Hálózati frekvencia
|
47...63 Hz
|
Bekapcsolási túláram
|
50 A -115 V AC
100 A -230 V AC
|
Cos phi
|
0,7…0,95
|
Hatásfok
|
80 %
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
60 W
|
Áramfelvétel
|
3 A -240 V
6 A -100 V
|
Bemeneti védelem típusa
|
Integrált biztosíték (nem felcserélhető)
|
Kimeneti feszültség korlátok
|
215...240 V
|
Vonali és terhelésszabályozás
|
+/- 3 %
|
Tartási idő
|
>= 10 ms -100 V
>= 40 ms -240 V
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés ellen, védelmi technológia: 1,1...1,5 x In
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: szétkapcsolás, ha U > 1,25 x Un
Zárlat ellen, védelmi technológia: automatikus reset
Termikus
|
Csatlakozás típusa
|
Esetén talajcsatlakozás: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 50...240 mm² AWG 12...AWG10
Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 2 x 4 mm² + 12 x 2.5 mm² AWG 12...AWG10
Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 4 x 6...4 x 25 mm² AWG 12...AWG10
|
Jelölés
|
CE
|
Rögzítés
|
Megfordítható felszerelő tartókar
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Működési magasság
|
2000 m
|
Kimeneti csatolás
|
Párhuzamos
Sorozat
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Meghibásodások közötti átlagos ido (MTBF)
|
100000 óra -40 °C
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
|
Nettó súly
|
1,23 kg
|
Környezet
Terméktanúsítványok
|
EAC
CSA 22-2 No 950
TÜV-C
cCSAus
KCC
UL 508, 212533 sz. fájl
RCM
|
Környezeti jellemző
|
EMC megfelel EN 50081-1/2
EMC megfelel EN 50083
EMC megfelel EN 61000-6-3
EMC megfelel EN/IEC 61000-6-3
Biztonság megfelel EN/IEC 60954-1
Biztonság megfelel SELV
Alacsony frekvenciájú váltakozó áramok megfelel EN/IEC 61000-3-4
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to EN/IEC 60950-1
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
0…45 °C (nélkül)
45…60 °C (leértékelési faktorral)
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-25…85 °C
|
Relatív páratartalom
|
20…90 %
|
Túlfeszültségi kategória
|
II. osztály megfelel VDE 0110
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V bemenet és kimenet között
3000 V I/O és földkapcsok között
500 V fázisok között
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|