Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ABL6TS25G |
Schneider-Electric
 
ABL6TS25G picture- web-product-data-sheet
ABL6TS25G
Phaseo ABL6 transzformátor, 1f-2f, 230-400/115VAC, 250VA
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Transformer Optimized
Termék vagy alkatrész típusa Védő és szigetelő transzformátor
Névleges teljesítmény VA-ban 250 VA
Bemeneti feszültség 230 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1
400 V AC egy vagy három fázis, csatlakozó(k): L1-L2
Kimeneti feszültség 115 V AC
Másodlagos csavarás Egyszeres
Védőfedél Nincs
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…50 °C
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok 360...440 V
207...253 V
Hálózati frekvencia korlátok 47…63 Hz
Bemeneti feszültség tűrés +/- 15 V
Hatásfok 90 %
Teljesítmény disszipáció W-ban 27,8 W
Kimeneti tartós túlfeszültség 5 % (nincs terhelés, bekapcsolt állapot)
Maximum voltage drop at rated load 0,7 %
Terhelésmentes veszteségek 12,5 W
Rövidzárlati feszültség 5,28%
Kimeneti védelem típusa Túlterhelés ellen, protection technology: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Túl magas feszültség ellen, protection technology: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Zárlat ellen, protection technology: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Csatlakozás típusa For bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, connection capacity: 5 x 6 mm² AWG 12
For bemenet vagy kimenet a házba: csavaros nyomólappal, connection capacity: 1 x 50...240 mm² AWG 12
For teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, connection capacity: 2 x 4 mm² + 12 x 2.5 mm² AWG 12
Jelölés CE
Rögzítési mód 4 csavarral átmérő: 5,8 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: vízszintes
4 csavarral átmérő: 5,8 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: függőleges
4 csavarral átmérő: 5,8 mm mellett vízszintes panel 90%-os szintre csökkentett működéssel
Működési magasság 3600...4500 m
Elektromos szigetelési osztály B osztály
Szélesség 120,0 mm
Magasság 93,0 mm
Mélység 122,0 mm
Nettó súly 4,05 kg
Környezet
Terméktanúsítványok EAC
USSR
DNV Marine
Szabványok UL 506
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző EMC conforming to IEC 62041
Biztonság conforming to EN 61558-2-17
Biztonság conforming to EN 61558-2-4
Védőkezelés TC/TH
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to VDE 0110
Dielektromos szilárdság 2000 V huzalozott interfész és föld között 1 percig
4000 V szondák között
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 21,500 cm
1. csomag szélessége 20,000 cm
1.csomag hossza 23,000 cm
1. csomag súlya 4,287 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 141,610 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
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
Körkörösségi profil Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
print Körkörösségi profil
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months