Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ABL8BUF24400 |
Schneider-Electric
 
ABL8BUF24400 picture- web-product-data-sheet
ABL8BUF24400
Phaseo kiegészítő, buffer modul, 40A (ABL8RP/ALB8WPS tápegységekhez)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Phaseo AS-Interface
Termék vagy alkatrész típusa Beépített színes kamera
Bemeneti feszültség 24...28.8 V DC
Kimeneti feszültség (Uin-0,25) V in nem kondenzálódó DC
(Uin-1) V in puffer üzemmód DC
Maximális kimeneti áram 40 A
Tartási idő 0,1 s -40 A
6 s -0,5 A
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok 22...30 V
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 15 W
Kapcsolási küszöb (Uin-1) V és 22 V min
Töltési idő 25 s
Kimeneti csatornák száma 1
Áramfelvétel 0.6 A terhelés alatt
0.1 mA nincs terhelés
<= 40.6 A
Kimeneti védelem típusa Túlterhelés ellen, protection technology: > 45 A
Zárlat ellen, protection technology: tápegység üzemmód, automatikus reset
Túl alacsony feszültség ellen, protection technology: Kioldás: U < 19 V
Csatlakozás típusa For bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 1 mm² AWG 21...AWG 12
For teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, connection capacity: 2 x 0.5...2 x 1 mm² AWG 21...AWG 12
For logikai: levehető rugós sorkapocs, connection capacity: 1 x 23 mm² AWG 14...AWG 1
Rögzítési mód Csíptetőkkel mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: vízszintes
Csíptetőkkel mellett 35 mm szimmetrikus DIN sín, üzemi pozíció: függőleges
Kimeneti csatolás Párhuzamos
Működési magasság 2000 m
Jelölés CE
Teszt neve Elektrosztatikus kisülés megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Kibocsátás megfelel IEC 61000-6-3
Indukált eletromágneses mező megfelel IEC 61000-4-6 3-as szint 3A szint
Sugárzott elektromágneses mező megfelel IEC 61000-4-3 3. szint 3A szint
Gyors tranziens megfelel IEC61000-4-4 1-es szint 3A szint
Túlfeszültség megfelel IEC 61000-4-5 3. szint 3. szint
Vezetett/sugárzott kibocsátások megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály, 20 %
Helyi jelzés Puffer üzemkész: 1 LED (zöld)
Puffer üzemkész: 1 relé
Nettó súly 1,2 kg
Környezet
Terméktanúsítványok RCM
EAC
Szabványok UL 508-CM
CSA C22.2 No 60950-1
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -25…60 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…85 °C
Környezeti jellemző EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-4
Biztonság conforming to IEC 60950-1
Biztonság conforming to EN/IEC 61204-3
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Dielektromos szilárdság 500 V bemenet és kimenet között
500 V fázisok között
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to VDE 0110
Relatív páratartalom 0…90 % tárolás során
0…95 % időkésleltetés ideje alatt
Bemeneti áram 1119603 H at 24 V DC szellőztetett tetővel calculation method
Rezgési ellenállás 2 gn egyenletes gyorsulás (f= 11,9…150 Hz) conforming to IEC 61131-2 : 2003
3,5 mm állandó amplitúdó (f= 3…11,9 Hz) conforming to IEC 61131-2 : 2003
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 11,500 cm
1. csomag szélessége 17,000 cm
1.csomag hossza 18,200 cm
1. csomag súlya 1,401 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 60
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 97,060 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 30934016-db3c-45f4-8cdf-0d6e2df0aa81
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
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months