|
|
|
ABL8MEM05040
Phaseo ABL8 tápegység, 1f, 230VAC/5VDC, 4A, DIN sínre szerelhető
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Premium
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Betáplálás típusa
|
Szabályozott kapcsoló üzemmód
|
Nominal input voltage
|
100...240 V AC egy vagy három fázis, csatlakozó(k): L1-L2
100...240 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1
120...250 V DC
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
20 W
|
Kimeneti feszültség
|
5 V DC
|
Betáplálás kimeneti áram
|
4 A
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
85...264 V AC
|
Bemeneti védelem típusa
|
Integrált biztosíték (nem felcserélhető)
|
Bekapcsolási túláram
|
20 A
|
18 mm távolság
|
0,5 at 5 V DC
|
Hatásfok
|
75 %
|
Output voltage adjustment
|
4.75...6.25 V beállítható
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
6,7 W
|
Áramfelvétel
|
0.35 A 240 V gyújtás
0.55 A 100 V gyújtás
|
Maradványfeszültség-ingadozás
|
250 mV
|
Kimeneti védelem típusa
|
Zárlat ellen
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros nyomólappal: 2 x 0,14...2 x 7,5 mm², (AWG 26...AWG 16) esetén bemenet/gyors bemenet
Csavaros nyomólappal: 4 x 0,34 mm², (AWG 26...AWG 16) esetén teljesítményszabályozó relé
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
|
Mélység
|
59 mm
|
Magasság
|
100 mm
|
Szélesség
|
54 mm
|
Nettó súly
|
0,195 kg
|
Kimeneti csatolás
|
Párhuzamos
Sorozat
|
Jelölés
|
CE
|
Szerelési támogatás
|
35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
|
Működési helyzet
|
Függőleges
|
Tápellátás
|
SELV vagy PELV megfelel EN/IEC 60954-1
SELV vagy PELV megfelel EN/IEC 60204-2
SELV vagy PELV megfelel IEC 60364-5-53
|
Dielektromos szilárdság
|
3000 V mellett between input and output szigetelés
|
Környezet
Szabványok
|
CSA C22.2 No 60950-1
UL 508-CM
EN/IEC 62368-1
|
Termékbizonyítvány
|
EAC
TÜV-C
RCM
KCC
CCSAus
CSA 22.2 No. 14-10
CULus CSA 22-2 No 142
|
Környezeti jellemző
|
EMC megfelel EN 55022/EN 55011/FCC A osztály
EMC megfelel EN 61000-6-3
EMC megfelel EN/IEC 61000-6-3
EMC megfelel EN/IEC 61204-3
Biztonság megfelel EN/IEC 60954-1
|
Üzemi magasság
|
2000 m
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to EN/IEC 60529
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C nélkül mounting position A < 2000 m
55…70 °C leértékelési faktorral mounting position A < 2000 m
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|