Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ABL8MEM24012 |
Schneider-Electric
 
ABL8MEM24012 picture- web-product-data-sheet
ABL8MEM24012
Phaseo ABL8 tápegység, 1f, 230VAC/24VDC, 1,2A, DIN sínre szerelhető
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Premium
Termék vagy alkatrész típusa Tápegység blokk
Betáplálás típusa Szabályozott kapcsoló üzemmód
Nominal input voltage 100...240 V AC egy vagy három fázis, csatlakozó(k): L1-L2
100...240 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1
120...250 V DC
Névleges teljesítmény W-ben 30 W
Kimeneti feszültség 24 V DC
Betáplálás kimeneti áram 1,2 A
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok 85...264 V AC
Bemeneti védelem típusa Integrált biztosíték (nem felcserélhető)
Bekapcsolási túláram 20 A
18 mm távolság 0,5 at 24 V DC
Hatásfok 82 %
Output voltage adjustment 24...28 V
Teljesítmény disszipáció W-ban 6,6 W
Áramfelvétel 0.4 A 240 V gyújtás
0.65 A 100 V gyújtás
Maradványfeszültség-ingadozás 250 mV
Kimeneti védelem típusa Zárlat ellen
Csatlakozás típusa Csavaros nyomólappal: 2 x 0,14...2 x 7,5 mm², (AWG 26...AWG 16) esetén bemenet/gyors bemenet
Csavaros nyomólappal: 4 x 0,34 mm², (AWG 26...AWG 16) esetén teljesítményszabályozó relé
LED állapota 1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
Mélység 59 mm
Magasság 100 mm
Szélesség 54 mm
Nettó súly 0,195 kg
Kimeneti csatolás Párhuzamos
Sorozat
Jelölés CE
Szerelési támogatás 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
Panel 2 csavar, átmérő: 4 mm
35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
Működési helyzet Függőleges
Tápellátás SELV vagy PELV megfelel IEC 60950-1
SELV vagy PELV megfelel IEC 60204-2
SELV vagy PELV megfelel IEC 60364-5-53
Dielektromos szilárdság 3000 V mellett between input and output szigetelés
Környezet
Szabványok UL 508-CM
CSA C22.2 No 60950-1
EN/IEC 62368-1
Termékbizonyítvány TÜV-C
EAC
RCM
KCC
CCSAus
CSA 22.2 No. 14-10
CULus CSA 22-2 No 142
Környezeti jellemző EMC conforming to EN 55022/EN 55011/FCC A osztály
EMC conforming to IEC 61000-6-3
EMC conforming to IEC 61000-6-4
EMC conforming to EN/IEC 61204-3
Biztonság conforming to IEC 60950-1
Üzemi magasság 2000 m
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Ambient air temperature for operation -25…55 °C nélkül mounting position A < 2000 m
55…70 °C leértékelési faktorral mounting position A < 2000 m
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám Fe64e454-324e-4d95-961c-5ccceb461cf0
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
PVC-mentes Igen
Garancia
Garancia 18 months