|
|
|
ABL8TEQ24400
Phaseo ABL8 szűrős tápegység, 3f, 400VAC/24VDC, 40A
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚN. 01, 2023
|
|
|
End of Standard Services JÚN. 01, 2025
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Rectified
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Betáplálás típusa
|
Javított és szűrt
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
960 W
|
Nominal input voltage
|
400 V AC három fázis, csatlakozó(k): L1, L2, L3
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Betáplálás kimeneti áram
|
40 A
|
Antiharmonikus szűrő
|
Kisfrekvenciás harmonikusok
|
Terméktanúsítványok
|
KCC
cULus 508
UL 508, 212533 sz. fájl
EAC
|
Kiegészítő jellemzők
Hálózati frekvencia korlátok
|
47…63 Hz
|
Bemeneti feszültség korlátok
|
360...440 V
|
Power Factor
|
0,857 -400 V
|
Hatásfok
|
78 %
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
211 W
|
Kimeneti csatolás
|
Párhuzamos
Sorozat
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: 2 J csúcskorlátozó
Túlterhelés és zárlat ellen, védelmi technológia: külső olvadóbetét, 50 A
|
Hold-up time
|
5 ms
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
|
Csatlakozás típusa
|
Esetén bemenet vagy kimenet a házba: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 2.5...1 x 6 mm² AWG 14...AWG 12
Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás <= 0.75 mm² AWG 14...AWG 12
Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 4 x 16 mm² + 16 x 6 mm² AWG 6...250 kcmil
|
Mélység
|
305,0 mm
|
Magasság
|
132,0 mm
|
Szélesség
|
302,0 mm
|
Nettó súly
|
17,30 kg
|
Kompatibilitási kód
|
ABL8T
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to EN/IEC 60529
|
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…55 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…80 °C
|
Relatív páratartalom
|
0…95 % üzem során kondenzáció nélkül
|
Működési magasság
|
3600...4500 m
|
Safety class
|
I osztály megfelel VDE 0110
|
Dielektromos szilárdság
|
2000 V bemenet és kimenet között
4600 V I/O és földkapcsok között
500 V fázisok között
|
Other environmental characteristic
|
EMC megfelel IEC 62041
Biztonság megfelel EN/IEC 61558-2-6
Biztonság megfelel UL 508-CM
Biztonság megfelel UL 61010
EMC megfelel EN/IEC 61000-3-4
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
25,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
42,500 cm
|
1.csomag hossza
|
40,500 cm
|
1. csomag súlya
|
20,428 kg
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
75,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
60,000 cm
|
2. csomag hossza
|
80,000 cm
|
2. csomag súlya
|
90,212 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Garancia
|
|