|
|
|
ABLM1A24004
Modicon Modular tápegység, moduláris, DIN sínre szerelhető, 1f, 24 VDC, 0,4 A, 10 W
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
Modicon Premium
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Tápegység blokk
|
Betáplálás típusa
|
Szabályozott kapcsoló üzemmód
|
Variant option
|
Moduláris
|
Szekrény anyaga
|
Műanyag
|
Nominal input voltage
|
100...240 V AC egyfázisú
100...240 V AC egy vagy három fázis
|
Névleges teljesítmény W-ben
|
10 W
|
Kimeneti feszültség
|
24 V DC
|
Betáplálás kimeneti áram
|
0,42 A
|
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok
|
90...264 V AC
|
Nominal network frequency
|
50…60 Hz
|
Network system compatibility
|
TN
TT
IT
|
Szivárgási áram
|
0,25 mA 240 V gyújtás
|
Bemeneti védelem típusa
|
Integrált biztosíték (nem felcserélhető) 1 A
Külső védelem (ajánlott) 20 A Curve B
Külső védelem (ajánlott) 20 A Curve C
Külső védelem (ajánlott) 2 A Curve B
Külső védelem (ajánlott) 2 A Curve C
|
Bekapcsolási túláram
|
15 A -115 V
30 A -230 V
|
18 mm távolság
|
0,52 at 115 V AC
0,40 at 230 V AC
|
Hatásfok
|
80 % -115 V AC
80 % -230 V AC
|
Teljesítmény disszipáció W-ban
|
2,5 W
|
Áramfelvétel
|
< 0,3 A 115 V gyújtás
< 0,2 A 230 V gyújtás
|
Turn-on time
|
< 2 s
|
Tartási idő
|
> 10 ms 115 V AC
> 60 ms 230 V AC
|
Startup with capacitive loads
|
3000 µF
|
Maradványfeszültség-ingadozás
|
< 100 mV
|
Meghibásodások közötti átlagos ido (MTBF)
|
5000000 óra at 25 °C, teljes skála
1000000 óra at 55 °C, 80% terhelés
|
Kimeneti védelem típusa
|
Túlterhelés és zárlat ellen, védelmi technológia: automatikus reset
Túlmelegedés ellen, védelmi technológia: kézi vagy gépi reset
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: kézi vagy gépi reset
|
Csatlakozás típusa
|
Csavaros csatlakozók: 0.5...10 mm², (AWG 20...AWG 17) csupasz kábelvégekkel esetén bemeneti / kimeneti áramkör
Csavaros csatlakozók: 0,5...2,5 mm², (AWG 20...AWG 6) kábelvéggel, kettős peremmel esetén bemeneti / kimeneti áramkör
|
Line and load regulation
|
< 0,5 % network in line
< 1 % network 0 to 100 % load
|
LED állapota
|
1 LED (zöld) kimeneti feszültség (24 V)
|
Mélység
|
55,6 mm
|
Magasság
|
91 mm
|
Szélesség
|
18 mm
|
Nettó súly
|
0,099 kg
|
Kimeneti csatolás
|
Soros
|
Szerelési támogatás
|
Cilinder típusú TH35-15 sín megfelel IEC 60721-3-3
Cilinder típusú TH35-7.5 sín megfelel IEC 60721-3-3
Duplaprofilos DIN sín
Panel szerelése
|
Tápellátás
|
SELV vagy PELV megfelel IEC 60950-1
SELV vagy PELV megfelel IEC 60204-2
SELV vagy PELV megfelel IEC 60364-5-53
|
Dielektromos szilárdság
|
3000 V AC bemenet
|
Service life
|
10 év
|
Túlfeszültség kategória
|
II
|
Környezet
Szabványok
|
IEC 62368-1
EN/IEC 61010-2-201
EN 61010 : 2006
EN/IEC 61204-3
IEC 61000-6-1
IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3
IEC 61000-6-4
IEC 61000-3-3
EN 61000-3-3
UL 62368-1
0
UL 6110-2-201
CSA C22.2 No 62368-1
CSA C22.2 No 61010-1
CSA C22.2 No 62368-1
EN/IEC 62368-1
|
Termékbizonyítvány
|
CE
CUL minősített
CUR
RCM
CCC
EAC
KCC
NEMA: class 3
|
Üzemi magasság
|
< 2000 m túlfeszültség kategória III
2500...3600 m túlfeszültség kategória III
|
Ütésállóság
|
15 gn esetén 11 ms
|
IP védettségi fok
|
IP20
|
Ambient air temperature for operation
|
-25…55 °C áramérték csökkenése nélkül mounting position A < 2000 m
55…70 °C 2,67 % / °C áram leértékeléssel mounting position A < 2000 m
|
Elektromos sokk elleni védelem osztálya
|
II osztály PE csatlakozó nélkül
|
Szennyezettségi fok
|
2
|
Rezgési ellenállás
|
4.6 gn (f= 2…9 Hz) megfelel IEC 60721-3-3
12 gn sinus (f= 9…200 Hz) megfelel IEC 60721-3-3
|
Electromagnetic immunity
|
Nagyfrekvenciás zavar elleni védettség - test level: 8 kV légrés, 4 kV érintkező (érintkező kisülés) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Nagyfrekvenciás zavar elleni védettség - test level: 15 kV (riasztás) conforming to IEC 61000-4-2 3. szint
Elektromágneses zavar elleni védettség - test level: 1 gn (80 MHz...2 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Elektromágneses zavar elleni védettség - test level: 60...54 dBμV/m QP (2...25 Hz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Elektromágneses zavar elleni védettség - test level: 60...54 dBμV/m QP (2,7...6 GHz) conforming to IEC 61000-4-3 3. szint
Védettség lökőhullámokkal szemben - test level: 4 kV (1 kV bemeneten/kimeneten) conforming to IEC61000-4-4 1-es szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 4 kV (primer és szekunder között) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Túlfeszültség ellen védett 1,2/50-8/20 - test level: 3 kV közös mód (fázisok között) conforming to IEC 61000-4-5 3. szint
Villamos tranziensek elleni védettség - test level: 15 V (0,15...8 MHz) conforming to IEC 61000-4-6 3-as szint
Sugárzó mezővel szembeni immunitás - test level: 30 A/m (folytonos) ... 300 A/m (1-3 s) (50...60 Hz) conforming to IEC 61000-5-1
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. - test level: 100 % (1 ciklus) conforming to IEC 61000-4-12
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. - test level: 60 %, 200 ms (10 ciklus működés közben) conforming to IEC 61000-4-12
Ellenállás a lakossági, kereskedelmi és könnyű ipari környezetek ellen. - test level: 30 %, 500 ms (25 ciklus) conforming to IEC 61000-4-12
Zavaró mező kibocsátás conforming to EN 55020
Kisfeszültségű változások, ugrások és ingadozások csökkentése conforming to IEC 61000-3-3
Conforming to EN 55016-1-2
Conforming to EN 55016-2-1
|
Elektromágneses kibocsátás
|
Vezetett kibocsátások megfelel IEC 61000-6-3
Sugárzott kibocsátások megfelel IEC 61000-6-4
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
9,000 cm
|
1.csomag hossza
|
14,000 cm
|
1. csomag súlya
|
111,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 2. csomagban
|
28
|
2.csomag magassága
|
15,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
2. csomag hossza
|
40,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,365 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
P06
|
Egységek száma 3. csomagban
|
448
|
3.csomag magassága
|
75,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
80,000 cm
|
3. csomag hossza
|
60,000 cm
|
3. csomag súlya
|
61,840 kg
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
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
|
|