|
|
|
ABR1E418B
Zelio ABR bemeneti interfész modul, 24VAC/DC, 2NO, LED visszajelzés, 17,5mm
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services MÁRC. 31, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékválaszték
|
INV100...250
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Elektromechanikus kimeneti interfészmodul
|
Érintkezők típusa és összetétele
|
2 NO
|
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége
|
24 V
|
Vezérlőáramkör típusa
|
AC/DC
|
Vezérlőáramkör-frekvencia
|
50/60 Hz
|
Szélesség osztás méret
|
17,5 mm
|
Névleges áramerősség
|
55 mA AC
62 mA DC
|
Ellentétes polaritás védelem
|
Van
|
Rövidzárlat-védelem
|
16 A külső olvadóbetét gF (Ik <= 2,5 kA AC és Ik <= 100 A DC)
16 A külső olvadóbetét gG (Ik <= 2,5 kA AC és Ik <= 100 A DC)
|
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram
|
2 A megfelel IEC 60947-1
|
Helyi jelzés
|
Érintkezők helyzetét jelző zöld mechanikus kijelző és 1 zöld LED vezérlőjel állapot
|
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok
|
30 V feszültség alá helyezési küszöbérték: 16.5 V
|
Burkolat színe
|
Szürke
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csavaros sorkapocs
|
Elengedési feszültség
|
3,8 V
|
Tartóáram
|
4,9 mA DC
5,2 mA AC
|
Maximális teljesítmény disszipáció [W]
|
1,5 W
|
Maximális kapcsolási feszültség
|
125 V DC
252 V AC
|
Ue névleges üzemi feszültség
|
<= 125 V DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
<= 230 V AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Hálózati frekvencia
|
50/60 Hz
|
Le névleges üzemi áram
|
1 A AC-14 Ue: 230 V per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A AC-15 Ue: 230 V per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A AC-15: B300 Ue: 230 V per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A DC-14 Ue: 24 Veff per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
2 A AC-12 Ue: 230 V per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
2 A DC-12 Ue: 24 Veff per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Minimális kapcsolási áram
|
3 mA
|
Minimális kapcsolási feszültség
|
17 V
|
Elektromos megbízhatóság
|
<= 0,00000001
|
Üzemidő
|
<= 12 ms tekercs áramtalanítása és NC érintkező zárása között
<= 12 ms tekercs áramtalanítása és NO érintkező zárása között
<= 12 ms a tekercs gerjesztése és az NC érintkező lezárása között
<= 12 ms a tekercs gerjesztése és az NO érintkező lezárása között
|
Érintkező ugrási idő
|
<= 3 ms
|
Üzemelési ráta Hz-ben
|
6 Hz névleges feszültségen
0,5 Hz Inc-nél
|
Mechanikai tartósság
|
20000000 ciklus
|
[Ui] névleges szigetelési feszültség
|
250 V megfelel IEC 60947-1
250 V megfelel VDE 0113
|
Égésgátlás
|
V0 megfelel UL 94
|
Kábelkeresztmetszet
|
0,34…2,5 mm², 1 vagy 2 vezeték rugalmas kábelvéggel
0,6…2,5 mm², 1 vagy 2 vezeték rugalmas kábelvég nélkül
0,27…2,5 mm², 2 vezeték merev
0,27…4 mm², 1 vezeték merev
|
Működési helyzet
|
Tetszőleges pozíció
|
Telepítési kategória
|
II megfelel IEC 60947-1
|
Rögzítés
|
Egyesítősínek
Aszimmetrikus DZ5-MB sín
Szimmetrikus sín
|
Nettó súly
|
0,095 kg
|
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben
|
8 ms
|
Dielektromos szilárdság
|
1500 V független érintkezők között
2500 V busz hagyományos bement felé
4000 V vezérlő és tápfeszültség kapcsok között
|
Szabványok
|
IEC 60947-5-1/1991
|
Terméktanúsítványok
|
BV
UL-Aex
LROS (függőben)
DNV-GL
CSA-Ex
|
IP védettségi fok
|
IP20 conforming to MSZ EN 60529
|
Védőkezelés
|
TC/TH
|
Tűzellenállási képesség
|
850 °C megfelel IEC 60695-2-1
|
Ütésállóság
|
5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
|
Rezgési ellenállás
|
7.1 gn (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
|
Elektromágneses kompatibilitás
|
100 kHz csillapított oszcilláló hullám megfelel IEC 255-5
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 3A szint 8 kV megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranzienssel szembeni tűrőképesség töltéskor megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors tranzienssel szembeni tűrőképesség kiegészítő csatlakozón megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
|
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-20…60 °C Us feszültségen
-5…40 °C nem szinkronizált
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-40…70 °C
|
Működési magasság
|
<= 3000 m
|
Szennyezettségi fok
|
3 megfelel IEC 60947-5-1/1991
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2 cm
|
1. csomag szélessége
|
7,5 cm
|
1.csomag hossza
|
7,5 cm
|
1. csomag súlya
|
98 g
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
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|