Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ABR1S618B |
Schneider-Electric
 
ABR1S618B picture- web-product-data-sheet
ABR1S618B
Zelio ABR kimeneti interfész modul, 24VDC, 1NC+1NO, LED visszajelzés, 17,5mm
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték INV100...250
Termék vagy alkatrész típusa Elektromechanikus kimeneti relé alap
Érintkezők típusa és összetétele 1 NC + 1 NO
[Uc] vezérlőáramkör feszültsége 24 V
Vezérlőáramkör típusa AC/DC
Vezérlőáramkör-frekvencia 50/60 Hz
Szélesség osztás méret 17,5 mm
Névleges áramerősség 62 mA DC
55 mA AC
Fordított polaritás védelem Van
Rövidzárlat-védelem 16 A külső olvadóbetét gF (Ik <= 2,5 kA AC és Ik <= 100 A DC)
16 A külső olvadóbetét gG (Ik <= 2,5 kA AC és Ik <= 100 A DC)
[Ith] egyezményes nyitott szerelési termikus áram 12 A megfelel IEC 60947-1
Helyi jelzés Érintkezők helyzetét jelző zöld mechanikus kijelző és 1 zöld LED vezérlőjel állapot
Kiegészítő jellemzők
Vezérlőkör feszültség korlátok 30 V feszültség alá helyezési küszöbérték: 16.5 V
Maximális kapcsolási feszültség 125 V DC
Burkolat színe Szürke
Csatlakozások - bekötési pontok Csavaros sorkapocs
Elengedési feszültség 3,8 V
Tartóáram 4,9 mA DC
5,2 mA AC
Maximális teljesítmény disszipáció [W] 1,5 W
Ue névleges üzemi feszültség <= 125 V DC megfelel IEC 60947-5-1/1991
<= 230 V AC megfelel IEC 60947-5-1/1991
Hálózati frekvencia 50/60 Hz
Le névleges üzemi áram 1 A AC-14 Ue: 230 V per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A AC-15 Ue: 230 V per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A AC-15: B300 Ue: 230 V per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
1 A DC-14 Ue: 24 Veff per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
4 A AC-12 Ue: 230 V per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
5 A DC-12 Ue: 24 Veff per 1000000 ciklus megfelel IEC 60947-5-1/1991
Minimális kapcsolási áram 3 mA
Minimális kapcsolási feszültség 17 V
Elektromos megbízhatóság <= 0,00000001
Üzemidő <= 12 ms tekercs áramtalanítása és NC érintkező zárása között
<= 12 ms tekercs áramtalanítása és NO érintkező zárása között
<= 12 ms a tekercs gerjesztése és az NC érintkező lezárása között
<= 12 ms a tekercs gerjesztése és az NO érintkező lezárása között
Érintkező ugrási idő <= 3 ms
Átfedési idő 1 ms
Üzemelési ráta Hz-ben 6 Hz névleges feszültségen
0,5 Hz Inc-nél
Mechanikai tartósság 10000000 ciklus
[Ui] névleges szigetelési feszültség 250 V megfelel IEC 60947-1
250 V megfelel VDE 0113
Égésgátlás V0 megfelel UL 94
Kábelkeresztmetszet 0,34…2,5 mm², 1 vagy 2 vezeték rugalmas kábelvéggel
0,6…2,5 mm², 1 vagy 2 vezeték rugalmas kábelvég nélkül
0,27…2,5 mm², 2 vezeték merev
0,27…4 mm², 1 vezeték merev
Működési helyzet Tetszőleges pozíció
Telepítési kategória II megfelel IEC 60947-1
Rögzítés Aszimmetrikus DZ5-MB sín
Egyesítősínek
Szimmetrikus sín
Nettó súly 0,095 kg
Környezet
Ellenállóképesség mikromegszakításokkal szemben 8 ms
Dielektromos szilárdság 1500 V 1 percig a huzalozott interfész és a föld között
2500 V 1 percig a huzalozott interfész és a föld között
4000 V 1 percig független érintkezők között
Szabványok IEC 60947-5-1/1991
Terméktanúsítványok DNV-GL
LROS (függőben)
CSA-Ex
UL-Aex
BV
IP védettségi fok IP20 conforming to MSZ EN 60529
Védőkezelés TC/TH
Tűzellenállási képesség 850 °C megfelel IEC 60695-2-1
Ütésállóság 5 gn esetén 11 ms megfelel IEC 60068-2-27, Ea tesztek
Rezgési ellenállás 7.1 gn (f = 10…55 Hz) megfelel IEC 60068-2-6
Elektromágneses kompatibilitás 100 kHz csillapított oszcilláló hullám megfelel IEC 255-5
Gyors villamos tranziens/impulzus védettség teszt, 3A szint 8 kV megfelel IEC 61000-4-2 3. szint
Gyors tranzienssel szembeni tűrőképesség töltéskor megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
Gyors tranzienssel szembeni tűrőképesség kiegészítő csatlakozón megfelel IEC61000-4-4 1-es szint
A környezeti levegő hőmérséklete a működéshez -20…60 °C Us feszültségen
-5…40 °C nem szinkronizált
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…70 °C
Működési magasság <= 3000 m
Szennyezettségi fok 3 megfelel IEC 60947-5-1/1991
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag súlya 100 g