|
|
|
ABS7SC1B
Modicon ABE7 relé, SSR, kimeneti, tekercs 24 VDC, kimenet 24 VDC, 2 A, 5mm
|
|
|
Kiegészítő jellemzők
Válaszidő
|
<= 0,01 ms 0 állapotból 1-be bemenet esetén
<= 0,4 ms 1 állapotból 0-ba bemenet esetén
|
Termék kompatibilitása
|
ABE7R16T111
ABE7P16M111
ABE7P16T111
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,5 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,8 cm
|
1.csomag hossza
|
2,8 cm
|
1. csomag súlya
|
4,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
4
|
2.csomag magassága
|
0,7 cm
|
2. csomag szélessége
|
2,4 cm
|
2. csomag hossza
|
15,1 cm
|
2. csomag súlya
|
23 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S01
|
Egységek száma 3. csomagban
|
100
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
15 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
773 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Igen
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá) EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Nincs szükség specifikus újrahasznosítási műveletekre
|
PVC-mentes
|
Igen
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|