Schneider-Electric
 
ABT7PDU004G picture- web-product-data-sheet
ABT7PDU004G
Phaseo ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x115VAC, 40VA
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Transformer Universal
Termék vagy alkatrész típusa Véd? és szigetel? transzformátor
Névleges teljesítmény VA-ban 40 VA
Bemeneti feszültség 230 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1
400 V AC egy vagy három fázis, csatlakozó(k): L1-L2
Kimeneti feszültség 115/230 V AC
Másodlagos csavarás Dupla
Védőfedél -val, -vel
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…60 °C
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok 360...440 V
207...253 V
Hálózati frekvencia korlátok 47…63 Hz
Bemeneti feszültség tűrés +/- 15 V
Hatásfok 81 %
Teljesítmény disszipáció W-ban 9,4 W
Feszültségingadozás névleges teljesítményen 5,47% -230 V
5,73% -400 V
Kimeneti tartós túlfeszültség 4,2% (nincs terhelés, bekapcsolt állapot)
Maximum voltage drop at rated load 6,16 %
Terhelésmentes veszteségek 5,93 W
Rövidzárlati feszültség 8,70%
Kimeneti védelem típusa Túlterhelés ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Túl magas feszültség ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Zárlat ellen, védelmi technológia: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Csatlakozás típusa Esetén bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 5 x 6 mm² AWG 12
Esetén bemenet vagy kimenet a házba: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 1 x 50...240 mm² AWG 12
Esetén teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, csatlakozó kapacitás 4 x 6...4 x 25 mm² AWG 12
Jelölés CE
Rögzítési mód 4 csavarral átmérő: 5,5 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: vízszintes
4 csavarral átmérő: 5,5 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: függőleges
Csíptetőkkel mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
4 csavarral átmérő: 5,5 mm mellett vízszintes panel 90%-os szintre csökkentett működéssel
Kimeneti csatolás Soros, belső átkötéssel
Párhuzamos
Második földelés
Működési magasság 3600...4500 m
Elektromos szigetelési osztály B osztály
LED állapota 1 LED (narancs) szigetelési hiba
Szélesség 87,0 mm
Magasság 108,0 mm
Mélység 103,0 mm
Nettó súly 1,44 kg
Környezet
Terméktanúsítványok EAC
USSR
DNV Marine
Szabványok UL 506
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző EMC megfelel EN 62052
Biztonság megfelel EN 61558-2-17
Biztonság megfelel EN 61558-2-4
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Relatív páratartalom 0…95 % tárolás során
Túlfeszültségi kategória II. osztály megfelel VDE 0110
Dielektromos szilárdság 3200 V bemenet és kimenet között
3200 V fázisok között
5100 V I/O és földkapcsok között
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,800 cm
1. csomag szélessége 18,800 cm
1.csomag hossza 11,600 cm
1. csomag súlya 1,739 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 65,170 kg
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
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
print Körkörösségi profil
Garancia
Garancia 18 months