Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ABT7PDU006B |
Schneider-Electric
 
ABT7PDU006B picture- web-product-data-sheet
ABT7PDU006B
Phaseo ABT7 dupla tekercselésű transzformátor, 1f-2f, 230-400/2x24VAC, 63VA
Telemecanique
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékválaszték Modicon Transformer Universal
Termék vagy alkatrész típusa Védő és szigetelő transzformátor
Névleges teljesítmény VA-ban 63 VA
Bemeneti feszültség 230 V AC egyfázisú, csatlakozó(k): N-L1
400 V AC egy vagy három fázis, csatlakozó(k): L1-L2
Kimeneti feszültség 24/48 V AC
Másodlagos csavarás Dupla
Védőfedél -val, -vel
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -20…60 °C
Kiegészítő jellemzők
Bemeneti feszültség korlátok 207...253 V
360...440 V
Hálózati frekvencia korlátok 47…63 Hz
Bemeneti feszültség tűrés +/- 15 V
Hatásfok 83 %
Teljesítmény disszipáció W-ban 12,9 W
Feszültségingadozás névleges teljesítményen 4,7% -400 V
4,79% -230 V
Kimeneti tartós túlfeszültség 3,3% (nincs terhelés, bekapcsolt állapot)
Maximum voltage drop at rated load 3,88 %
Terhelésmentes veszteségek 8,11 W
Rövidzárlati feszültség 7,50%
Kimeneti védelem típusa Túlterhelés ellen, protection technology: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Túl magas feszültség ellen, protection technology: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Zárlat ellen, protection technology: with additional protection fuses or circuit-breakers in Selection of Protection
Csatlakozás típusa For bemenet/gyors bemenet: csavaros nyomólappal, connection capacity: 5 x 6 mm² AWG 12
For bemenet vagy kimenet a házba: csavaros nyomólappal, connection capacity: 1 x 50...240 mm² AWG 12
For teljesítményszabályozó relé: csavaros nyomólappal, connection capacity: 4 x 6...4 x 25 mm² AWG 12
Jelölés CE
Rögzítési mód 4 csavarral átmérő: 5,5 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: vízszintes
4 csavarral átmérő: 5,5 mm mellett függőleges panel, üzemi pozíció: függőleges
Csíptetőkkel mellett 35 x 7.5 mm szimmetrikus DIN sín
4 csavarral átmérő: 5,5 mm mellett vízszintes panel 90%-os szintre csökkentett működéssel
Kimeneti csatolás Párhuzamos
Soros, belső átkötéssel
Második földelés
Működési magasság 3600...4500 m
Elektromos szigetelési osztály B osztály
LED állapota 1 LED (narancs) szigetelési hiba
Szélesség 87,0 mm
Magasság 108,0 mm
Mélység 115,0 mm
Nettó súly 1,95 kg
Környezet
Terméktanúsítványok USSR
EAC
DNV Marine
Szabványok UL 506
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző EMC conforming to IEC 62041
Biztonság conforming to EN 61558-2-17
Biztonság conforming to EN 61558-2-6
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -40…80 °C
Relatív páratartalom 0…95 % tárolás során
Túlfeszültségi kategória II. osztály conforming to VDE 0110
Dielektromos szilárdság 3200 V bemenet és kimenet között
3200 V fázisok között
5100 V I/O és földkapcsok között
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 25,500 cm
1. csomag szélessége 18,500 cm
1.csomag hossza 11,600 cm
1. csomag súlya 2,262 kg
2. csomag- csomagolási egység típusa P06
Egységek száma 2. csomagban 30
2.csomag magassága 75,000 cm
2. csomag szélessége 60,000 cm
2. csomag hossza 80,000 cm
2. csomag súlya 80,860 kg
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás Nem
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás Nem
SCIP szám 93c35204-c30d-4a1c-be25-b7657ea12b91
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
print Körkörösségi profil
PVC-mentes Igen
Visszaváltás No
Garancia
Garancia 18 months