|
|
|
AF1CG4
Csúszóanya
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítő
|
Mennyiség készletenként
|
100 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
ISO menet
|
M4
|
Rögzítés
|
35 x 15 mm szimmetrikus DIN sín
35 mm aszimmetrikus sín
|
Termék kompatibilitása
|
AM1-ED szerelősínekhez
|
Nettó súly
|
0,007 kg
|
Anya típusa
|
Rácsíptethető
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,7 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4 cm
|
1. csomag súlya
|
7 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
3 cm
|
2. csomag szélessége
|
13,5 cm
|
2. csomag hossza
|
16 cm
|
2. csomag súlya
|
750 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1200
|
3.csomag magassága
|
15 cm
|
3. csomag szélessége
|
29 cm
|
3. csomag hossza
|
40 cm
|
3. csomag súlya
|
9,244 kg