|
|
|
AF1CG5
Csúszóanya
|
|
|
Fő jellemzők
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítő
|
Mennyiség készletenként
|
100 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
ISO menet
|
M5
|
Rögzítés
|
35 x 15 mm szimmetrikus DIN sín
|
Termék kompatibilitása
|
AM1-DP szerelősínekhez
|
Nettó súly
|
0,007 kg
|
Anya típusa
|
Rácsíptethető
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,500 cm
|
1.csomag hossza
|
3,500 cm
|
1. csomag súlya
|
6,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
8,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
11,000 cm
|
2. csomag hossza
|
11,000 cm
|
2. csomag súlya
|
746,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
1200
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,196 kg