|
|
|
AF1EA4
Pattintható anya M4 (100db/csomag)
|
|
|
Fő jellemzők
Szekrény alaptartozékok
|
Perforált szerelőlemezek
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Rögzítési kiegészítő
|
Készülék rövid neve
|
ampermérő illesztőkészlet
AM3MU
|
Mennyiség készletenként
|
100 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
ISO menet
|
M4
|
Rögzítés
|
Omega AM1-DE sín
|
Nettó súly
|
0,005 kg
|
Anya típusa
|
Csíptethető
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
0,500 cm
|
1. csomag szélessége
|
1,000 cm
|
1.csomag hossza
|
4,500 cm
|
1. csomag súlya
|
4,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
BB1
|
Egységek száma 2. csomagban
|
100
|
2.csomag magassága
|
2,000 cm
|
2. csomag szélessége
|
12,000 cm
|
2. csomag hossza
|
12,000 cm
|
2. csomag súlya
|
475,000 g
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
S02
|
Egységek száma 3. csomagban
|
2000
|
3.csomag magassága
|
15,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
30,000 cm
|
3. csomag hossza
|
40,000 cm
|
3. csomag súlya
|
9,753 kg