|
|
|
AK2CD100
Kábel csatorna fedél
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Huzalozási tartozékok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
PanelSeT S3D
PanelSeT CRN
Thorsman tömör szerelőlemez
Thorsman Plug-in bázis
Thorsman PLMEX
|
Szerelési támogatás
|
Kábelcső szélesség= 100 mm
|
Mennyiség készletenként
|
8 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Szürke (RAL 7032)
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
100 mm
|
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Nettó súly
|
0,48 kg
|
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
-5…60 °C
|
Tűzkésleltetés
|
V-0 megfelel UL-AR
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
|
Szabványok
|
DIN 43710
VDE 0560
VDE 0660-102
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,000 cm
|
1. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
1.csomag hossza
|
200,000 cm
|
1. csomag súlya
|
470,000 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 2. csomagban
|
8
|
2.csomag magassága
|
3,500 cm
|
2. csomag szélessége
|
10,000 cm
|
2. csomag hossza
|
201,000 cm
|
2. csomag súlya
|
3,768 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 3. csomagban
|
352
|
3.csomag magassága
|
32,000 cm
|
3. csomag szélessége
|
120,000 cm
|
3. csomag hossza
|
205,000 cm
|
3. csomag súlya
|
182,000 kg
|
Kínálat fenntarthatósága
Műanyag nélküli csomagolás
|
Nem
|
Újrahasznosított kartonból készült csomagolás
|
Nem
|
REACh megfelelőség
|
REACh nyilatkozat
|
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Proaktív megfelelés (a termék nem tartozik az EU RoHS jogi hatálya alá)
EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Visszaváltás
|
No
|
Garancia
|
|