|
|
|
AK2CD37
Kábel csatorna fedél
|
|
|
Fő jellemzők
Termék vagy alkatrész típusa
|
Fedél
|
Kiegészítő / különálló alkatrész kategória
|
Huzalozási tartozékok
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
Spacial S3D
Spacial CT
Thorsman tömör szerelőlemez
Thorsman Plug-in bázis
Thorsman PLMEX
|
Szerelési támogatás
|
Kábelcső szélesség= 37,5 mm
|
Mennyiség készletenként
|
8 darabos készlet
|
Kiegészítő jellemzők
Szín
|
Szürke (RAL 7032)
|
Hosszúság
|
2000 mm
|
Szélesség
|
37,5 mm
|
Anyag
|
PVC (polivinil-klorid)
|
Nettó súly
|
0,22 kg
|
Környezet
Környezeti levegő hőmérséklete a működéshez
|
-5…60 °C
|
Tűzkésleltetés
|
V-0 megfelel UL-AR
|
Tűzellenállási képesség
|
960 °C megfelel IEC 60695-2-1/1
|
Szabványok
|
VDE 0560
VDE 0660-102
DIN 43710
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1,0 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
200,0 cm
|
1. csomag súlya
|
220,0 g
|
2. csomag- csomagolási egység típusa
|
PAL
|
Egységek száma 2. csomagban
|
1800
|
2.csomag magassága
|
55,0 cm
|
2. csomag szélessége
|
201,0 cm
|
2. csomag hossza
|
120,0 cm
|
2. csomag súlya
|
431,0 kg
|
3. csomag- csomagolási egység típusa
|
CAR
|
Egységek száma 3. csomagban
|
8
|
3.csomag magassága
|
4,5 cm
|
3. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
3. csomag hossza
|
201,0 cm
|
3. csomag súlya
|
1,86 kg