Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB44030 |
Schneider-Electric
 
ALB44030 picture- web-product-data-sheet
ALB44030
ALTIRA 3 állású kulcsos kapcsoló 16 A, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termékválaszték Altira
Termék vagy alkatrész típusa Kulcsos kapcsoló modul
Készülék bemutatása Mechanizmus
Kapcsoló kiegészítő információk Kulcstípus: KN 640. sz.
Fedlap színárnyalat Polárfehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése Falon kívüli
Süllyesztett
Készülék felszerelése Falon kívül
Süllyesztett
Termék rendeltetési helye OptiLine 45 installációs rendszer
Rögzítőkeret
Kapcsoló funkció Egypólusú kapcsoló
3 pozíció kapcsoló
Névleges áram 16 A -250 V AC
Működtetőszerkezet Kapcsoló
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Csatlakozás típusa 4 csavaros bekötések
Szorítócsatlakozási kapacitás 1 x 1,5...2 x 2,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
1 x 1,5...2 x 2,5 mm² esetén tömör sodrott vezeték(ek)
Anyag PC: betét fedlap
Felületkezelés Kezeletlen
Felületkezelés Szatén
Beágyazási mélység 21 mm
Magasság 45 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 51 mm
Nettó súly 0,101 kg
Környezet
Szabványok IEC 60947-3
IEC 60947-5-1/1991
IEC 60947-1
EN 62262
EN 60529-91 + E:93
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
IK védettségi fok IK04
IP védettségi fok IP22
Környezeti jellemző Hidrogén peroxid (H2O2)
Ablaktisztító folyadék
Benzin
Fehérítő
Olaj
UV-álló
Alkohol
Folyékony szappan
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 8,5 cm
1. csomag szélessége 9,7 cm
1.csomag hossza 9,7 cm
1. csomag súlya 96 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő