Schneider-Electric
 
ALB44060 picture- web-product-data-sheet
ALB44060
ALTIRA Egypólusú nyomógomb 16 A, polárfehér (101N)
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termékválaszték Altira
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék bemutatása Mechanizmus
Kapcsoló kiegészítő információk Üzemszerűen nyitott
Fedlap színárnyalat Polárfehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Falon kívüli
Készülék felszerelése Falon kívül
Süllyesztett
Termék rendeltetési helye OptiLine 45 installációs rendszer
Rögzítőkeret
Kapcsoló funkció Egypólusú nyomógomb
Névleges áram 10 A -250 V AC
Működtetőszerkezet Nyomógomb
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Csatlakozás típusa 2 rugós bekötés
Szorítócsatlakozási kapacitás 2 x 1.5...2 x 4 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 1.5...2 x 4 mm² esetén tömör sodrott vezeték(ek)
Anyag PC: betét fedlap
Felületkezelés Kezeletlen
Felületkezelés Szatén
Beágyazási mélység 21 mm
Magasság 45 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 28 mm
Nettó súly 0,026 kg
Környezet
Szabványok IEC EN 60947-3
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
IK védettségi fok IK04
IP védettségi fok IP22
Környezeti jellemző Benzin
Hidrogén peroxid (H2O2)
Olaj
Ablaktisztító folyadék
Folyékony szappan
Alkohol
UV-álló
Fehérítő
Aceton
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3 cm
1. csomag szélessége 4,5 cm
1.csomag hossza 4,5 cm
1. csomag súlya 27 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Mérgező nehézfémtől mentes Igen
Higanymentes Igen
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months