Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB44070 |
Schneider-Electric
 
ALB44070 picture- web-product-data-sheet
ALB44070
ALTIRA Kettős nyomó jelzőfényes 10 A, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termékválaszték Altira
Termék vagy alkatrész típusa Nyomógomb
Készülék bemutatása Mechanizmus
Kapcsoló kiegészítő információk Üzemszerűen nyitott
Lámpa nélkül
Fedlap színárnyalat Polárfehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése Süllyesztett
Falon kívüli
Készülék felszerelése Süllyesztett
Falon kívül
Termék rendeltetési helye OptiLine 45 installációs rendszer
Rögzítőkeret
Kapcsoló funkció Csillárkapcsoló nyomógomb
Névleges áram 10 A -250 V AC
Működtetőszerkezet Nyomógomb
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Fényjelzés Jelzőberendezés
Csatlakozás típusa 6 rugós bekötés
Szorítócsatlakozási kapacitás 2 x 1.5...2 x 4 mm² esetén merev vezeték(ek)
2 x 1.5...2 x 4 mm² esetén tömör sodrott vezeték(ek)
Anyag PC: betét fedlap
Felületkezelés Kezeletlen
Felületkezelés Szatén
Beágyazási mélység 21 mm
Magasság 45 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 28 mm
Nettó súly 0,029 kg
Környezet
Szabványok EN 62262
IEC EN 60947-3
EN 60529-91 + E:93
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete -5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
IK védettségi fok IK04
IP védettségi fok IP22
Környezeti jellemző Benzin
Olaj
Hidrogén peroxid (H2O2)
Ablaktisztító folyadék
Aceton
Folyékony szappan
UV-álló
Fehérítő
Alkohol
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,5 cm
1. csomag szélessége 4,5 cm
1.csomag hossza 4,5 cm
1. csomag súlya 31 g
Kínálat fenntarthatósága
SCIP szám C6f2fabe-d5ba-4588-bd03-c90f7def1381
REACh megfelelőség
print REACh nyilatkozat
EU RoHS megfelelőség Megfelel a mentességeknek
Toxikus nehézfémektől mentes Igen