Ez az alkalmazás 2025. január 7-étől megszűnik.

ALB44263 |
Schneider-Electric
 
ALB44263 picture- web-product-data-sheet
ALB44263
ALTIRA 3x2P+F csatlakozóaljzat 45° jelzőfénnyel, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termék vagy alkatrész típusa Csatlakozóaljzat
Termékcsalád kompatibilitása OptiLine 50 rögzítőkeret
OptiLine 70 Altira adapterrel rögzítőkeret
Készülék bemutatása Mechanizmus
Csatlakozóaljzatok száma 3 x 2P + F, német
Aljzat szabványának leírása Oldalsó földcsatlakozás
További információk a csatlakozóaljzatról Biztonsági zsaluval
Szín Fedlap: polárfehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Termék rendeltetési helye Rögzítőkeretek
Termékcsalád kompatibilitása OptiLine 70 Altira adapterrel
OptiLine 50
Földelés pozíciója 45°-ban elforgatott
Névleges áram 16 A -250 V AC 50/60 Hz
Modulok száma 6 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Fényjelzés LED
Csatlakozások - bekötési pontok Rugós bekötés
Szorítócsatlakozási kapacitás 4 x 1,5 mm² esetén merev vezeték(ek)
4 x 1,5 mm² esetén tömör sodrott vezeték(ek)
Anyag PC: betét fedlap
Felületkezelés Kezeletlen
Felületkezelés Szatén
Termék kompatibilitása Altira rögzítőkeret
Szabványok EN 62262
EN 60529-91 + E:93
IEC 60884-1
NF C 61-316
Magasság 45 mm
Szélesség 135 mm
Mélység 39 mm
Nettó súly 0,123 kg
Környezet
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
IK védettségi fok IK03
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Aceton
Benzin
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Fehérítő
Olaj
UV-álló
Folyékony szappan
Hidrogén peroxid (H2O2)
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 4 cm
1. csomag szélessége 4 cm
1.csomag hossza 13,5 cm
1. csomag súlya 130 g
Kínálat fenntarthatósága
EU RoHS megfelelőség Megfelelő
print EU RoHS nyilatkozat
Toxikus nehézfémektől mentes Igen
Higanymentes Igen
China RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS mentességre vonatkozó információk
print Igen
Garancia
Garancia 18 months