|
|
|
ALB44311
ALTIRA TV csatlakozó 0,5 dBvégzáró, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization DEC. 06, 2021
|
|
End of Standard Services JAN. 02, 2022
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
TV csatlakozó
|
Készülék alkalmazás
|
Médiaeszköz-támogatás
|
Készülék bemutatása
|
Betét középső takarólemezzel
|
Fedlap színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
TV-csatlakozó
|
IEC 9,52 mm-es apa
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Kimenetek száma
|
1
|
Termékcsalád kompatibilitása
|
OptiLine 50
OptiLine 70 Altira adapterrel
|
Termék kompatibilitása
|
Altira rögzítőkeret
|
Csatlakozás típusa
|
1 csavaros bekötések
|
Anyag
|
ABS + PC
|
Felületkezelés
|
Szatén
|
Készülék felszerelése
|
Falon kívül
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
27 mm
|
Beágyazási mélység
|
17,9 mm
|
Nettó súly
|
0,051 kg
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete
|
5…50 °C
|
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz
|
-15…60 °C
|
Környezeti jellemző
|
Folyékony szappan
Hidrogén peroxid (H2O2)
UV-álló
Fehérítő
Aceton
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Olaj
Benzin
|
Szabványok
|
EN 61204-4
EN 60529-91 + E:93
EN 50083-1
EN 62262
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
4,5 cm
|
1.csomag hossza
|
4,5 cm
|
1. csomag súlya
|
59 g
|
Kínálat fenntarthatósága
Fenntarthatósági állapot
|
Green Premium termék
|
REACh: a különös aggodalomra okot adó anyagoktól (SVHC) mentes
|
Igen
|
EU RoHS irányelv
|
Megfelelő
EU RoHS nyilatkozat
|
Mérgező nehézfémtől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
Kínai RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
RoHS korlátozás alóli kivétel
|
Igen
|
Környezetvédelmi közzététel
|
A termék környezeti profilja
|
Körkörösségi profil
|
Élettartam végére vonatkozó információ
|
WEEE
|
A terméket az európai uniós piacok területén az adott hulladékgyűjtési szabályozásnak megfelelően kell leselejtezni, és nem szabad a háztartási hulladékba dobni.
|
Garancia
|
|