|
|
|
ALB44336N
ALTIRA Infraplus 2xRJ45 csatlakozó Cat6 FTP, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JAN. 23, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Adatcsatlakozó
|
Készülék bemutatása
|
Mechanizmus
|
Kábel árnyékolás típusa
|
FTP
|
Adatcsatlakozó típusa
|
RJ45 - kategória 6
|
Fedlap színárnyalat
|
Polárfehér (RAL 9003)
|
Szerelvény kiegészítő információk
|
Címketartó címkével
Elhúzható redőny
|
Kiegészítő jellemzők
Termékcsalád kompatibilitása
|
OptiLine 70 Altira adapterrel
OptiLine 50
|
Kommunikációs port protokoll
|
PoE 15W (Power over Ethernet)
|
Modulok száma
|
2 modul
|
Termék rendeltetési helye
|
Altira rögzítőkeret
|
Termék kompatibilitása
|
Actassi s-one
|
Aljzatszám
|
2
|
Vezetékek elrendezése
|
Bevonatos csavart pár
|
Csatlakozások - bekötési pontok
|
Csupasz kapcsok
|
Készülék felszerelése
|
Süllyesztett
|
Rögzítési mód
|
Rápattintható
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
Magasság
|
45 mm
|
Szélesség
|
45 mm
|
Mélység
|
45 mm
|
Környezet
IP védettségi fok
|
IP20
|
IK védettségi fok
|
IK03
|
Környezeti jellemző
|
Ablaktisztító folyadék
Alkohol
Fehérítő
Folyékony szappan
Hidrogén peroxid (H2O2)
Benzin
Aceton
UV-álló
Olaj
|
Termékbizonyítvány
|
EC verified as per VDIB177x6Uyy csatlakozók
|
Szabványok
|
EN 60529-91 + E:93
EN 62262
ISO/IEC 11801 Ed.2.2:2011
IEC 60603-7-51:2010
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
3 cm
|
1. csomag szélessége
|
5 cm
|
1.csomag hossza
|
9,5 cm
|
1. csomag súlya
|
79 g
|
Kínálat fenntarthatósága
REACh SVHC-mentes
|
Igen
|
EU RoHS megfelelőség
|
Megfelelő EU RoHS nyilatkozat
|
Toxikus nehézfémektől mentes
|
Igen
|
Higanymentes
|
Igen
|
RoHS mentességre vonatkozó információk
|
Igen
|
China RoHS rendelet
|
Kínai RoHS nyilatkozat
|
Környezetvédelmi tájékoztató
|
A termék környezeti profilja
|
WEEE
|
A terméket az Európai Unió piacain a speciális hulladékgyűjtést követően kell ártalmatlanítani, és soha nem kerülhet a szemetesbe.
|
Garancia
|
|