Schneider-Electric
 
ALB44388 picture- web-product-data-sheet
ALB44388
ALTIRA 2x hangszóró csatlakozó, polárfehér
Schneider Electric
Jellemzõk
Fő jellemzők
Termékcsalád Altira
Termékválaszték Altira
Termék vagy alkatrész típusa Hangszóró aljzat
Készülék bemutatása Mechanizmus
Fedlap színárnyalat Polárfehér (RAL 9003)
Kiegészítő jellemzők
Vezetékes eszköz felszerelése Falon kívüli
Süllyesztett
Készülék felszerelése Süllyesztett
Falon kívül
Termékcsalád kompatibilitása OptiLine 70 Altira adapterrel
OptiLine 50
Aljzatszám 2
Modulok száma 2 modul
Rögzítési mód Rápattintható
Csatlakozás típusa 4 rugós sorkapocs
Anyag ABS + PC
Felületkezelés Szatén
Termék kompatibilitása Altira rögzítőkeret
Magasság 45 mm
Szélesség 45 mm
Mélység 41 mm
Nettó súly 0,029 kg
Környezet
Szabványok EN 62262
EN 60529-91 + E:93
Működéshez szükséges környezeti levegő hőmérséklete 5…50 °C
Környezeti levegő hőmérséklete a tároláshoz -15…60 °C
IK védettségi fok IK03
IP védettségi fok IP20
Környezeti jellemző Alkohol
Fehérítő
Olaj
Hidrogén peroxid (H2O2)
Aceton
UV-álló
Ablaktisztító folyadék
Benzin
Folyékony szappan
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa PCE
Egységek száma 1. csomagban 1
1. csomag magassága 3,2 cm
1. csomag szélessége 4,5 cm
1.csomag hossza 4,5 cm
1. csomag súlya 30 g
Kínálat fenntarthatósága
REACh rendelet
print REACh nyilatkozat
EU RoHS irányelv Megfelel a mentességeknek
Kínai RoHS rendelet
print Kínai RoHS nyilatkozat
RoHS korlátozás alóli kivétel
print Igen
Garancia
Garancia 18 months