|
|
|
ALB44654
ALTIRA 4 modulos egyterű keret vízszintes, polárfehér
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Takarókeret színe
|
Fehér
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Keret színe
|
Fehér polár (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
|
4 modul
|
Sorolás száma
|
1-es sorolás vízszintes
|
Rögzítési mód
|
Benyomott
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
Felületkezelés
|
Szatén
|
Magasság
|
116 mm
|
Szélesség
|
80 mm
|
Mélység
|
13,7 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
45 mm
|
Nettó súly
|
0,022 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
Folyékony szappan
Fehérítő
Benzin
Alkohol
Olaj
Hidrogén peroxid (H2O2)
Ablaktisztító folyadék
Aceton
UV-álló
|
Csomagolási egység
Csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
2,3 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,6 cm
|
1.csomag hossza
|
15,6 cm
|
1. csomag súlya
|
22 g
|
Garancia
|
|