|
|
|
ALB44655
ALTIRA Kettes keret függőleges, polárfehér
|
|
|
|
|
End of Commercialization JÚL. 10, 2021
|
|
|
|
|
Fő jellemzők
Termékcsalád
|
Altira
|
Takarókeret színe
|
Fehér
|
Termék vagy alkatrész típusa
|
Keret
|
Keret színe
|
Fehér polár (RAL 9003)
|
Kiegészítő jellemzők
Modulok száma
|
4 modul
|
Sorolás száma
|
2-es sorolás függőleges
|
Rögzítési mód
|
Benyomott
|
Felületkezelés
|
Kezeletlen
|
Felületkezelés
|
Szatén
|
Mélység
|
13,5 mm
|
Középpontok közötti távolság
|
71 mm
|
Nettó súly
|
0,025 kg
|
Környezet
Környezeti jellemző
|
UV-álló
Olaj
Benzin
Folyékony szappan
Alkohol
Ablaktisztító folyadék
Hidrogén peroxid (H2O2)
Fehérítő
Aceton
|
Csomagolási egység
1. csomag-csomagolási egység típusa
|
PCE
|
Egységek száma 1. csomagban
|
1
|
1. csomag magassága
|
1 cm
|
1. csomag szélessége
|
8,1 cm
|
1.csomag hossza
|
15,5 cm
|
1. csomag súlya
|
25 g
|
Garancia
|
|